CG137-12

Мобильные решения, работающие на газе CG137-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 экВт (500 кВА)
400 экВт (500 кВА)
Минимальная номинальная мощность
400 экВт (500 кВА)
400 экВт (500 кВА)
Топливо
CNG, LNG, промысловый газ, природный газ
CNG, LNG, промысловый газ, природный газ

Обзор

При отсутствии электроснабжения добыча нефти и газа на месторождениях может быть непростой задачей. Модельный ряд генераторных установок Caterpillar для нефтедобывающей промышленности обеспечивает идеальные решения для этой проблемы. Двигатели предназначены для работы на газе без ущерба для производительности и с низкими или нулевыми затратами. Эти генераторные установки позволяют клиентам существенно снизить затраты на топливо и избежать расходов и логистики по поставке дизельного топлива. Кроме того, конструкция данных генераторов рассчитана на работу в сложных условиях в нефтедобывающей промышленности, а также их идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Газовая генераторная установка CG137-12 для нефтедобывающей промышленности. Номинал: 400 экВт (500 кВ·А) при 60 Гц (1800 об/мин). Стандартная конфигурация соответствует стандарту Tier II Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники, а также стандартам NSPS в районах, не соответствующих экологическим требованиям (через процесс "от проектирования до заказа").

Характеристики продукции CG137-12

Максимальная номинальная мощность 400 экВт (500 кВА) 400 экВт (500 кВА)
Минимальная номинальная мощность 400 экВт (500 кВА) 400 экВт (500 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертифицирован в соответствии со стандартом Tier II Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники. Возможность соответствия NSPS через процесс "от проектирования до заказа" Сертифицирован в соответствии со стандартом Tier II Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники. Возможность соответствия NSPS через процесс "от проектирования до заказа"
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Тип коллектора С водяным охлаждением С водяным охлаждением
Диаметр цилиндров 5.39 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.46 дюймы 164 мм
Рабочий объем 1770 дюймов³ 29 л
Контроль и защита двигателя ADEM A4 ADEM A4
Управление генераторной установкой Панель управления EMCP 4.4 Панель управления EMCP 4.4
Генератор SR4B SR4B
Частота — скорость вращения 60 Гц (1800 об/мин) 60 Гц (1800 об/мин)
Топливо CNG, LNG, промысловый газ, природный газ CNG, LNG, промысловый газ, природный газ
Система масляной смазки — заправка 45 галлонов (США) 170 л
Система охлаждения — двигатель 15 галлонов (США) 55.5 л
Длина 230 дюймы 5842 мм
Ширина 89 дюймы 2261 мм
Высота 102.3 дюймы 2599 мм
Масса 19731 фунты 8950 кг

CG137-12 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель — промежуточный цикл, сухого типа
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя
  • Индикатор засорения воздухоочистителя

Система охлаждения

  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха для топливных систем
  • Многоярусная сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха и рубашки охлаждения
  • Металлические баки, верхний и нижний
  • Сливное отверстие охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено и гибкий патрубок — 127 мм (5 дюймов)
  • Бытовой глушитель
  • Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
  • Монтажная конструкция глушителя

Топливная система

  • Регулятор давления газа — требуется давление газа 10,3–34,5 кПа (1,5–5 фунт/кв.дюйм)
  • Карбюратор на природном газе
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси

Генератор

  • Рассчитан на продолжительную работу — размер увеличен на 10%
  • Изоляция классаH
  • Постоянный магнит
  • Беспорядочная намотка
  • Нагреватель, 240 В перем. тока
  • Береговая защита изоляции
  • Защита класса IP23
  • Цифровой регулятор напряжения Cat

Система управления

  • Электронный регулятор ADEM A4
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Логическая схема мгновенного запуска/остановки
  • Жгут проводов двигателя, обжатый при высокой температуре, с 70-контактным клиентским разъемом и разъемом для диагностического прибора

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, обслуживание с левой стороны
  • Масляный щуп, обслуживаемый с левой стороны
  • Маслонасос с приводом от шестерни
  • Маслоохладитель

Система креплений

  • Стальное сварное основание для тяжелых условий эксплуатации, разработанное для работы в нефтедобывающей промышленности
  • Базовая конструкция для загрузки, транспортировки и разгрузки

Система защиты

  • Следующие параметры включают звуковую сигнализацию и останов по:

Разное

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Стартер 24В
  • Зарядный генератор 24В, 45 А

CG137-12 Дополнительное оборудование

Топливная система

  • Топливный фильтр 1 микрон

Узнайте результаты сравнения CG137-12 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG137-12

CG137-12