Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 LE

Двигатели для компримирования газа G3516 NA

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1340 л. с. (торм.)
1000 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Только экспортный вариант, при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%
Только экспортный вариант, при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%

Обзор

Линейка двигателей G3500 отличается универсальностью, длительным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными расходами при работе в системах компримирования газа. Они оснащены технологией ADEM A3, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность при минимальном уровне выбросов. Двигатели G3500 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3516. Характеристики: 492–1000 кВт (торм.) (660–1340 л. с. (торм.)) при 1200–1400 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов, предоставленные клиентом.

Характеристики продукции G3516 NA

Максимальная номинальная мощность 1340 л. с. (торм.) 1000 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Только экспортный вариант, при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5% Только экспортный вариант, при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%
Минимальная номинальная мощность 660 л. с. (торм.) 492 кВт (торм.)
Рабочий объем 4210 дюймов³ 69 л

G3516 NA Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для промежуточного цикла с индикатором обслуживания

Система управления

  • ЭБУ A3
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха для работы с морским воздухом
  • Термостаты и кожух охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания

  • ЭБУ A3

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель системы Advisor PL1000

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Перепускной масляный фильтр
  • Масляный поддон, мелкий
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

Система креплений

  • Рейки, крепление двигателя — 254 мм (10 дюймов)

Система защиты

  • Электронная система отключения
  • Клапан отключения подачи газа

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель и щиток — двойной, 484 мм (23 дюйма)

G3516 NA Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Предварительный очиститель

Система зарядки

  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

Система охлаждения

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Клапан термостата
  • Реле температуры
  • Соединения
  • Расширительный и переливной бак
  • Датчик уровня воды

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланец
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Защитная крышка от дождя
  • Глушители

Топливная система

  • Конверсия газа под низким давлением
  • Клапан пропана и комплекты форсунок
  • Топливный фильтр

Контрольно-измерительное оборудование

  • Модули связи PL1000

Система смазки

  • Снятие масляного перепускного фильтра и вспомогательного оборудования для масляного поддона
  • Дренажный насос
  • Пневматический насос предпусковой смазки
  • Ручной насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Направляющие
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности

  • Передние вспомогательные приводы
  • Вспомогательные приводные валы шкивы
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны, соединительный жгут проводов блока контроля состояния

Система пуска

  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электрические органы управления пневматическим стартером
  • Электрические стартеры – сдвоенные, 24 В
  • Средства облегчения пуска двигателя.
  • Комплекты аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа), кабели и стойка

Общая информация

  • Инерционная масса маховика
  • Снятие щитка
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Поршни 8:1 класса Premium
  • Головки блока цилиндров Premium

Узнайте результаты сравнения G3516 NA с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 LE

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 LE