C27 ACERT Tier 2

Наземные производственные генераторные установки C27 ACERT Tier 2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
725 экВт (907–1035 кВА)
725 экВт (907–1035 кВА)
Минимальная номинальная мощность
725 экВт (907–1035 кВА)
725 экВт (907–1035 кВА)
Топливо
Дизельное
Дизельное

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специально разработанное оборудование. Дизельные генераторные установки серии Cat C отличаются прочной конструкцией, способной выдерживать тяжелые условия месторождения. Многолетний опыт в производстве двигателей в сочетании с новейшими электронными технологиями обеспечивают высокую производительность, безопасность в работе, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельная генераторная установка для нефтедобывающей промышленности C27 ACERT. Характеристики: 725 экВт (907–1035 кВ·А) при 60 Гц (1800 об/мин), соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США.

Характеристики продукции C27 ACERT Tier 2

Максимальная номинальная мощность 725 экВт (907–1035 кВА) 725 экВт (907–1035 кВА)
Минимальная номинальная мощность 725 экВт (907–1035 кВА) 725 экВт (907–1035 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Контроль и защита двигателя ADEM A4 ADEM A4
Управление генераторной установкой EMCP 4.2 EMCP 4.2
Генератор SR4B SR4B
Топливная система MEUI MEUI
Частота — скорость вращения 60 Гц (1800 об/мин) 60 Гц (1800 об/мин)
Топливо Дизельное Дизельное
Длина 186 дюймы 4725 мм
Ширина 77 дюймы 1950 мм
Высота 86 дюймы 2180 мм
Масса 20000 фунты 9072 кг

C27 ACERT Tier 2 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании (50 °C)
  • Параллельные сердцевины
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном на краю основания
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы
  • Металлические баки, верхний и нижний

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • топливный фильтр тонкой очистки;
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос

Генератор

  • SR4B
  • Изоляция классаH
  • Беспорядочная намотка
  • Защита класса IP23
  • Cat DVR
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Двухподшипниковый, регулировка с глухим соединением

Органы управления

  • ЭБУ ADEM A4
  • Панель управления EMCP 4.2
  • Кнопка аварийного останова

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Высокоэффективный масляный фильтр
  • Клапаны слива масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос смазочного масла

Система креплений

  • Стальное сварное основание для тяжелых условий эксплуатации (с возможностью установки на салазки)
  • Антивибрационные крепления
  • Сварное основание для повышенной прочности (C-канальная конструкция)

Система пуска/зарядки

  • Стартер на 24 В
  • Зарядный генератор 45 А

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов (покрашенных в блестящий черный цвет)
  • Маховик и картер маховика — класс SAE № 0
  • Подъемные проушины двигателя

C27 ACERT Tier 2 Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Фильтры предварительной очистки

Система управления

  • Прямое регулирование стойки

Система охлаждения

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Выхлопная система

  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Расширитель

Генератор

  • С самовозбуждением

Система пуска/зарядки

  • Пневматический стартер

Система креплений

  • Короткое основание — общая длина 4725 мм (186 дюймов) (не включая сцепные приспособления)

Узнайте результаты сравнения C27 ACERT Tier 2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2