G3520 NRM

Мобильные решения, работающие на газе G3520

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Воздухозабор
турбонаддув;
турбонаддув;
Диаметр цилиндров
6.7 дюймы
170 мм

Обзор

При отсутствии электроснабжения добыча нефти и газа на месторождениях может быть непростой задачей. Модельный ряд генераторных установок Caterpillar для нефтедобывающей промышленности обеспечивает идеальные решения для этой проблемы. Двигатели предназначены для работы на газе без ущерба для производительности и с низкими или нулевыми затратами. Эти генераторные установки позволяют клиентам существенно снизить затраты на топливо и избежать расходов и логистики по поставке дизельного топлива. Кроме того, конструкция данных генераторов рассчитана на работу в сложных условиях в нефтедобывающей промышленности, а также идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.

Характеристики продукции G3520

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Контроль и защита двигателя Электронная (ADEM 4) Электронная (ADEM 4)
Управление генераторной установкой Панели управления EMCP 4 Панели управления EMCP 4
Частота — скорость вращения 60 Гц 60 Гц
Топливная система Электронный клапан управления подачей топлива Электронный клапан управления подачей топлива
Степень сжатия 11.5:1 11.5:1
Длина 336 дюймы 8534 мм
Ширина 94 дюймы 2386 мм
Высота 128 дюймы 3230 мм
Масса 48501 фунты 22000 кг

G3520 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Два одноступенчатых воздухоочистителя с датчиками перепада давления

Система управления

  • Вынесенная электронная модульная панель управления 4.3 (EMCP 4.3)

Система охлаждения

  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха, с шестереночным приводом, центробежный, несамовсасывающий, термостаты и корпус (температура полного открытия 98 °C (208 °F)).
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный.
  • Выпуск воды рубашки охлаждения ― установленное левое фланцевое соединение

Выхлопная система

  • Маховик, класс SAE № 21
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Газовый тракт стандартного давления, NFPA 37

Разное

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет.

Генератор

  • Генератор ― генератор SR5 с возбуждением постоянным магнитом и нагревателем Шаблонная намотка VPI, медный RTDs и цифровой регулятор напряжения (CDVR) Caterpillar.
  • Без расширительной коробки.

Регулирующая система

  • Регулятор частоты вращения ADEM A4 с входящим сигналом скорости от 4 до 20 мА (0–5 В)

Система зажигания

  • Adem IV (в системой изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации)

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система EMCP 4.3 обеспечивает измерение мощности, релейную защиту, расширенный мониторинг параметров двигателя и обмен данными по протоколу Modbus в стандартной комплектации, а также графический дисплей на 8 строк, дополнительные входы-выходы и связь по Ethernet (Modbus TCP).

Литература

  • Комплект, в состав технической документации входит руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на выбранном языке), каталог запасных частей на компакт-диске (только на английском языке) и другие необходимые технические документы. Одна группа поставляется бесплатно с каждым двигателем. Любые дополнительные носители данных или переводы документов, не входящие в комплект документации, следует заказывать через сайт онлайн-заказов документации CSS

Система смазки

  • Насос предпусковой смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Одинарный масляный фильтр
  • Стандартный масляный поддон (мелкий)
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Без смазочного масла

Система креплений

  • Основание; монтаж на двигатель-генератор

Система пуска

  • Тройной электростартер
  • Один подогреватель воды рубашки охлаждения 208 В

Система защиты

  • Отключение детонации

G3520 Дополнительное оборудование

Система зарядки

  • Зарядный генератор не поставляется

Система управления

  • Вынесенная электронная модульная панель управления 4.4 (EMCP 4.4)

Узнайте результаты сравнения G3520 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

G3520 NRM

G3520 NRM