Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3304B NA

Двигатели для компримирования газа G3304B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
95 л. с. (торм.)
71 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 и 1,0 г/л. с.-ч оксидов азота
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 и 1,0 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Прочный и долговечный, построенный на базе ставшей стандартом в отрасли платформе G3300 и оснащенный технологиями, которые обеспечивают производительность, длительное время бесперебойной работы и низкие эксплуатационные затраты. Двигатели G3304B отвечают самым высоким требованиям для непрерывной работы в системах компримирования газа, обеспечивая практически полное отсутствие незапланированных простоев. Двигатели G3304B идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3304B. Характеристики: 71 кВт (торм.) (95 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов Caterpillar или аналогичные системы клиента.

Характеристики продукции G3304B

Максимальная номинальная мощность 95 л. с. (торм.) 71 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 и 1,0 г/л. с.-ч оксидов азота Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 и 1,0 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 95 л. с. (торм.) 71 кВт (торм.)
Степень сжатия 10.5:1 10.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 1 SAE № 1
Зубья маховика 156 156
Сухая масса 2253.8 фунты 1022.3 кг
Длина 46 дюймы 1158 мм
Рабочий объем 425 дюймов³ 7 л
Интервал замены масла 750 750
Ширина 29 дюймы 744 мм
Система зажигания, защита ADEM™ A4 ADEM™ A4
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси ADEM™ A4 ADEM™ A4
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндра 4.75 дюймы 121 мм
Система охлаждения 4.23 галлонов (США) 16 л
Система масляной смазки — заправка 8.19 галлонов (США) 31 л

G3304B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель — промежуточный цикл, сухого типа
  • Защитная крышка от дождя воздухоочистителя (поставляется неустановленной)
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система управления

  • ADEM A4

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, температура полного открытия 97 °С (207 °F)
  • Шестеренчатый водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, без самоподкачки

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Коленчатый патрубок выхлопной системы, сухого типа, 102 мм (4 дюйма)
  • Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор — варианты на 1,0 и 0,5 г оксида азота

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, SAE № 1
  • Картер маховика, SAE № 1
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Регулятор давления газа
  • Необходимое давление газа: 10,3–68,9 кПа (1,5–10 фунтов/кв. дюйм)
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания

  • Система зажигания ADEM A4

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп

Система защиты

  • Следующие параметры включают звуковую сигнализацию и останов

G3304B Дополнительное оборудование

Зарядный генератор

  • Генератор 24 В, 35 А
  • Генератор CSA 24 В, 35 А*

Система охлаждения

  • Радиаторы
  • Впускной патрубок водяного насоса рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Гибкий фитинг для выхлопных газов — фланец ANSI
  • Коленчатый патрубок выпускного коллектора
  • Жгут проводов каталитического нейтрализатора
  • Фланец ANSI

Система зажигания

  • Электронные компоненты и система зажигания сертифицированы по CSA*

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель рабочего места оператора
  • Кожух панели рабочего места оператора
  • Соединительный жгут проводов 15, 25 и 50'

Система пуска

  • Регулятор давления воздуха
  • Глушитель пневмопуска
  • Стартер лопастного типа
  • Электростартер
  • Турбостартер

Узнайте результаты сравнения G3304B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3304B NA

Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3304B NA