Двигатель для компримирования газа CG137-12

Двигатели для компримирования газа CG137-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
600 л. с. (торм.)
447 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
NSPS 2010
NSPS 2010

Обзор

Прочный и износостойкий двигатель с проверенной на практике конструкцией головок позволяет максимально продлить период между переборками. Двигатели CG137 оснащены технологией ADEM A4, обеспечивающей высокую производительность, длительный срок безотказной работы и снижение эксплуатационных расходов. Двигатели CG137 отвечают самым высоким требованиям к непрерывной работе в системах сжатия газа и позволяют практически полностью исключить незапланированные простои. Двигатели CG137-12 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat CG137-12. Характеристики: 447 кВт (торм.) (600 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов Caterpillar.

Характеристики продукции CG137-12

Максимальная номинальная мощность 600 л. с. (торм.) 447 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ NSPS 2010 NSPS 2010
Минимальная номинальная мощность 600 л. с. (торм.) 447 кВт (торм.)
Степень сжатия 8.3:1 8.3:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 14 или 18, картер маховика, класс SAE № 0 SAE № 14 или 18, картер маховика, класс SAE № 0
Зубья маховика 136 136
Длина 80.19 дюймы 2036.9 мм
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Ширина 59.65 дюймы 1515.1 мм
Система зажигания, защита Электронный, ADEM A4 Электронный, ADEM A4
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси Электронный, ADEM A4 Электронный, ADEM A4
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Высота 66.97 дюймы 1701 мм
Сухая масса 6250 фунты 2835 кг
Система охлаждения 20 галлонов (США) 75 л
Система масляной смазки — заправка 45 галлонов (США) 170 л

CG137-12 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель с индикатором обслуживания
  • Дополнительный переходной патрубок воздухозаборника и крышка для защиты от дождя — рекомендуются для защиты от атмосферных воздействий

Система управления

  • ADEM A4
  • Класс 1, подразделение 2, группа C&D и зона 2

Система охлаждения

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и кожух, температура полного открытия 98 °С (208 °F)
  • Шестеренчатый водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, без самоподкачки
  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха, шестеренчатый, центробежный, без самоподкачки
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха — для работы с очищенной водой и морским воздухом

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Коленчатый патрубок выхлопной системы, сухого типа, 203 мм (8 дюймов)
  • Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор — варианты NTE на 1,0 и 0,5 г оксида азота

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 14 или 18
  • Картер маховика, класс SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана, масляный щуп — справа

Система креплений

  • Монтажные рейки двигателя — 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, на полную длину

Система защиты

  • Защита ADEM A4
  • Следующие устройства включают сигнализацию и функцию останова:
  • Информация ниже приведена только для представления

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводные шкивы
  • Подъемные проушины
  • Смотровые крышки блока цилиндров

CG137-12 Дополнительное оборудование

Зарядный генератор

  • Генератор CSA 24 В, 35 А

Выхлопная система

  • Гибкий фитинг для выхлопной системы
  • Коленчатый патрубок выпускного коллектора
  • Фланец выхлопной системы — ANSI

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель рабочего места оператора
  • Кожух панели рабочего места оператора
  • Соединительный жгут проводов 15, 20, 50'

Система пуска

  • Регулятор давления воздуха
  • Глушитель пневмопуска
  • Стартер лопастного типа
  • Электростартер
  • Турбостартер

Топливная система

  • Топливный фильтр

Воздухозаборная система

  • Предварительный очиститель
  • Защитная крышка от дождя

Узнайте результаты сравнения CG137-12 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Двигатель для компримирования газа CG137-12

Двигатель для компримирования газа CG137-12

360 View