Двигатель для нефтегазовой отрасли G3520B LE, работающий на газе и бензине

Двигатели для компримирования газа G3520J

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1725 л. с. (торм.)
1286 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Линейка двигателей G3520J отличается универсальностью, длительным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными затратами при работе в системах компримирования газа. Они обеспечивают самый низкий объем выбросов загрязняющих веществ из двигателя в отрасли, не жертвуя при этом производительностью. Идеальными местами применения двигателей G3520J являются основный газокомпрессорные станции, центральные газокомпрессорные станции и газоперерабатывающие заводы.

Характеристики продукции G3520J

Максимальная номинальная мощность 1725 л. с. (торм.) 1286 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 1680 л. с. (торм.) 1253 кВт (торм.)
Рабочий объем 5263 дюймов³ 86 л
Длина 162 дюймы 4113 мм
Воздухозабор Турбонаддув и двухступенчатое охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и двухступенчатое охлаждение наддувочного воздуха
Ширина 74 дюймы 1883 мм
Высота 93 дюймы 2361 мм
Сухая масса 23776 фунты 10785 кг
Зубья маховика 183 183
Интервал замены масла 2000 часов 2000 часов
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Сгорание Сгорание обедненной смеси Сгорание обедненной смеси
Система масляной смазки — заправка 143 галл. (США) 541 л
Регулятор и защита Электронный (ADEM™ A3) Электронный (ADEM™ A3)

G3520J Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель с осевым потоком
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Система охлаждения

  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха: первая ступень ― JW + OC + 1-я ступень AC / вторая ступень ― 2-я ступень AC
  • Термостаты системы охлаждения двигателя и охладителя наддувного воздуха

Выхлопная система

  • Водноохлаждаемые выпускные коллекторы
  • Сухие кожухи турбокомпрессоров
  • Выхлопной коленчатый патрубок с водным охлаждением

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 21
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE (против часовой стрелки)

Топливная система

  • Подача газа под давлением 7–40 фт/кв. дюйм изб
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Глубокий маслоотстойник
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

G3520J Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Круглые переходники воздухозаборника
  • Защита от дождя

Система зарядки

  • Генератор CSA (24 В, 65 А)

Система охлаждения

  • Соединение фланца и шланга впускного патрубка воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Приварные фланцы
  • Колено

Топливная система

  • Топливный фильтр

Контрольно-измерительное оборудование

  • Жгут соединительных проводов
  • Панель управления двигателем с 8-дюймовым экраном

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Перепускной масляный фильтр
  • Пневматический насос предпусковой смазки
  • Поддон картера двигателя

Узнайте результаты сравнения G3520J с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель для нефтегазовой отрасли G3520B LE, работающий на газе и бензине

Двигатель для нефтегазовой отрасли G3520B LE, работающий на газе и бензине