CN5086

Электродвигатели для сжатия газа CN5086 Электродвигатель

Найти дилера

Ключевые характеристики

Напряжение/частота
4000 В ± 10%/60 Гц
4000 В ± 10%/60 Гц
Тип взрывозащиты
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Тип электродвигателя
Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой
Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой

Обзор

Мощный электродвигатель спроектирован специально для самых сложных условий компримирования газа. Каждый электродвигатель Cat® проходит испытания на каждом этапе производства в целях проверки надежности работы под нагрузкой и в соответствии с вашими требованиями Высокая эффективность работы и низкие затраты на техническое обслуживание сочетаются со сниженным уровнем шума и отсутствием вредных выбросов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу электродвигателей Cat для сжатия газа благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.

Характеристики продукции CN5086 Электродвигатель

Напряжение/частота 4000 В ± 10%/60 Гц 4000 В ± 10%/60 Гц
Тип взрывозащиты Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC) Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Тип электродвигателя Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой
Обозначение крепления F1 или F2 F1 или F2
пол 8 8
Частота вращения при полной нагрузке 894 об/мин 894 об/мин
Подключение обмотки статора Звезда Звезда
Номинальный крутящий момент 29366 фунт/фут 39815 Н·м
Стандарты NEMA MG1 NEMA MG1
Максимальная высота над уровнем моря перед снижением номинальной мощности 3000 фут 1000 м
Эксплуатационный показатель 1.15 SF 1 vfd
Ток нулевой нагрузки 200 А 200 А
Максимальная температура окружающей среды 104 °F 40 °C
Увеличение температуры Класс B при номинальной нагрузке Класс B при номинальной нагрузке
Вал 8.5 дюймы 216 мм
Изоляция Класс F Класс F
Тип кожуха/способ охлаждения WP-II WP-II
Условия эксплуатации Непрерывный Непрерывный
Ток блокировки ротора 520%, код E 520%, код E
Ток полной нагрузки 658 А 658 А
Крутящий момент блокировки ротора 60% 60%
Критический крутящий момент 190% 190%

CN5086 Электродвигатель Стандартное оборудование

Подшипники

  • Самосмазывающиеся подшипник скольжения
  • Изолированные подшипники на противоположном приводу конце для уменьшения токов подшипников
  • Резистивные датчики температуры подшипников для контроля температуры

Роторы

  • Конструкция с минимальной вибрацией
  • Динамическая балансировка при полной рабочей частоте вращения
  • Со сварной медной короткозамкнутой обмоткой
  • Кованый бесшпоночный вал увеличенного размера
  • Вал AISI 4140/DIN42CrMo4

Статоры

  • Радиальные воздуховоды обеспечивают равномерное и эффективное охлаждение
  • Пропитка специальной эпоксидной смолой под вакуумметрическим давлением
  • 2 резистивных датчика температуры на фазу
  • Нагреватель
  • Сваренная и механически обработанная сердцевина статора сохраняет жесткость на протяжении всего срока службы в целях обеспечения герметичности и однородности качества системы изоляции, что способствует высокой электрической прочности, эффективному теплообмену и устранению опасных внутренних частичных разрядов

Узнайте результаты сравнения CN5086 Электродвигатель с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CN5086

CN5086

360 View