Двигатель для нефтегазовой отрасли G3616, работающий на газе и бензине

Двигатели для компримирования газа G3616 A4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
5500 л. с. (торм.)
4101 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1000 об/мин
1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Сгорание обедненной смеси: возможно обеспечение соответствия требованиям объекта NSPS EPA при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Сгорание обедненной смеси: возможно обеспечение соответствия требованиям объекта NSPS EPA при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Двигатели G3600 A4 предлагают широкий диапазон мощности в соответствии с требованиями по компримированию газа. Двигатели G3600 A4 отличаются самым продолжительным временем безотказной работы в отрасли, а также длительными интервалами между капитальными ремонтами. Операторы, в парке оборудования которых имеются двигатели G3600 A4, отмечают практически полное отсутствие незапланированных простоев, наличие необходимой мощности для их систем, самые низкие эксплуатационные расходы и соответствие нормам в отношении выбросов загрязняющих веществ. Идеальные области применения двигателей G3600 — централизованные газокомпрессорные станции, системы обработки, транспортировки и хранения газа. Газовый двигатель Cat G3616 A4 1-го поколения со стандартной мощностью 3729 кВт (торм.) (5000 л. с. (торм.)) при частоте вращения 1000 об/мин; и газовые двигатели Cat G3616 A4 2-го поколения со стандартной мощностью 3729 кВт (торм.) (5000 л. с. (торм.)) и повышенной мощностью 4101 кВт (торм.) (5500 л. с. (торм.)) при частоте вращения 1000 об/мин. Соответствует требованиям объекта NSPS.

Характеристики продукции G3616 A4

Максимальная номинальная мощность 5500 л. с. (торм.) 4101 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1000 об/мин 1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Сгорание обедненной смеси: возможно обеспечение соответствия требованиям объекта NSPS EPA при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота Сгорание обедненной смеси: возможно обеспечение соответствия требованиям объекта NSPS EPA при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 5000 л. с. (торм.) 3729 кВт (торм.)
Степень сжатия 1-е пок. (9.2:1), 2-е пок. (7:6:1) 1-е пок. (9.2:1), 2-е пок. (7:6:1)
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Зубья маховика 255 255
Рабочий объем 20698 дюймов³ 339 л
Интервал замены масла 5000 ч 5000 ч
Система зажигания, защита Электронная, ADEM™4 Электронная, ADEM™4
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Диаметр цилиндра 11.8 дюймы 300 мм
Длина 231.38 дюймы 5877 мм
Ширина 102.28 дюймы 2598 мм
Высота 129.05 дюймы 3279 мм
Сухая масса 70301 фунты 31888 кг
Система охлаждения 211 галл. (США) 798 л
Система масляной смазки — заправка 351 галл. (США) 1329 л

G3616 A4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель
  • Штуцер впуска воздуха

Система охлаждения

  • ADEM 4
  • 6-дюймовый фланец класса 150 по ANSI (впускной патрубок воды)
  • 4-дюймовый фланец класса 150 по ANSI (выпускной патрубок воды)
  • Водяной насос с приводом от двигателя
  • Впускной патрубок воды рубашки охлаждения
  • Ребристый плитчатый охладитель наддувного воздуха, двухступенчатый, с креплением на двигатель
  • Регулятор выходящего потока воды рубашки ограждения, 88 °C

Номинальные характеристики двигателя

  • Выбор номинальных характеристик и частоты вращения двигателя

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор с твердым теплозащитным экраном
  • Вертикальное выхлопное отверстие

Маховик и картер маховика

  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Маховик (стандарт SAE)

Топливная система

  • 2-дюймовый фланец класса 150 по ANSI (соединение для заказчика)
  • Топливный фильтр
  • Топливный клапан с электронной регулировкой давления подачи топлива
  • Газоподающие и отсечные клапаны — электронная регулировка давления подачи топлива

Общая информация

  • Четыре подъемные проушины
  • Краска, Caterpillar Yellow
  • Транспортировочный поддон
  • Хранение и консервация

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель ЧМИ

Система смазки

  • Сапуны
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Масляный насос с приводом от двигателя
  • Передний и задний сливы масляного поддона
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр
  • Трубопровод подачи масла
  • Масляный поддон
  • Насос предпусковой смазки

Система креплений

  • Шесть задних монтажных опор

Механизмы отбора мощности

  • Виброгаситель
  • Ограждение виброгасителя

Системы защиты

  • Предохранительный клапан высокого давления в картере
  • Уровни защитного отключения

Система пуска

  • Пневматический стартер

Телематическая система

  • Технология Cat® Connect

G3616 A4 Дополнительное оборудование

Система зарядки

  • Зарядный генератор

Выхлопная система

  • Выпускной экранирующий поддон с подъемной проушиной
  • Съемники пружины клапана

Топливная система

  • Соединительный шланг топливной системы
  • Регулятор давления газа

Общая информация

  • Сотовая связь и спутниковая радиосвязь
  • Наклейки на разных языках
  • Цвета покраски
  • Средства технического обслуживания

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Гибкий выпускной штуцер
  • Опорные плиты

Механизмы отбора мощности

  • Короткий вал

Телематическая система

  • Адаптер служебной связи
  • Удлинители жгута проводов для Product Link
  • Адаптер LAN для Product Link

Узнайте результаты сравнения G3616 A4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель для нефтегазовой отрасли G3616, работающий на газе и бензине

Двигатель для нефтегазовой отрасли G3616, работающий на газе и бензине

360 View