Двигатели для компримирования газа G3408

Двигатели для компримирования газа G3408

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 л. с. (торм.)
298 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие нормам по выбросам 02 2%: только экспортный вариант
Соответствие нормам по выбросам 02 2%: только экспортный вариант

Обзор

Прочный и долговечный двигатель, выполненный на базе платформы G3400 в соответствии с отраслевыми стандартами, обеспечивает длительное время бесперебойной работы и низкие эксплуатационные расходы. Двигатели G3408 соответствуют самым высоким требованиям к непрерывной работе в системах сжатия газа и позволяют практически полностью исключить незапланированные простои. Они идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3408. Характеристики: 190–298 кВт (торм.) (255–400 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов, предоставленные клиентом, или эксплуатация ведется в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции G3408

Максимальная номинальная мощность 400 л. с. (торм.) 298 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие нормам по выбросам 02 2%: только экспортный вариант Соответствие нормам по выбросам 02 2%: только экспортный вариант
Минимальная номинальная мощность 255 л. с. (торм.) 190 кВт (торм.)
Степень сжатия 9.7:1 9.7:1
Воздухозабор Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 0 SAE № 0
Зубья маховика 136 136
Рабочий объем 1099 дюймов³ 18 л
Длина 68 дюймы 1738 мм
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Ширина 52 дюймы 1312 мм
Система зажигания, защита Altronic III Altronic III
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Высота 61 дюймы 1542 мм
Сухая масса 4500 фунты 2041 кг
Система охлаждения 14.5 галлонов (США) 54.9 л
Система масляной смазки — заправка 12.2 галлонов (США) 46.2 л

G3408 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Система управления

  • Регулятор — Woodward PSG, механический
  • Управление регулятором — принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика

  • Маховик, класс SAE № 0
  • Картер маховика, SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания

  • Цифровая система зажигания

Контрольно-измерительное оборудование

  • Счетчик моточасов

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Вспомогательный маслобак
  • Задний маслоотстойник
  • Маслоналивная горловина в крышке клапанного механизма и масляный щуп, с правой стороны

Система креплений

  • Опоры двигателя

Система защиты

  • Устройства отключения

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводные шкивы
  • Подъемные проушины

G3408 Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Штуцер впуска воздуха
  • Предварительный очиститель
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя

Система зарядки

  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система управления

  • Регулятор частоты вращения EG3P/2301A
  • Электрический регулятор PSG
  • Пневматический регулятор PSG

Система охлаждения

  • Радиаторы
  • Искробезопасный вентилятор салона
  • Нагнетательные вентиляторы и приводы для них для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Преобразование промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Расширительный бак
  • Теплообменник

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Дождевые козырьки
  • Глушители
  • Выпускной коллектор

Топливная система

  • Двойной газовый регулятор
  • Карбюратор для низкоэнергетического топлива
  • Конверсия газа под низким давлением
  • Клапан пропана и природного газа, комплекты форсунок
  • Топливный фильтр

Система зажигания

  • Система зажигания CSA
  • Жгут проводов заземления для системы зажигания
  • Подача питания — цифровая система зажигания

Контрольно-измерительное оборудование

  • Индикаторы и приборные панели

Система смазки

  • Снятие вспомогательного маслобака
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности

  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления
  • Опора муфты сцепления
  • Передний короткий вал
  • Короткий вал маховика
  • Снятие шкива

Система защиты

  • Газовые клапаны

Система пуска

  • Пневматический стартер
  • Электрические органы управления пневматическим стартером
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электрический стартер — одиночный, 24 В
  • Средства облегчения пуска двигателя.
  • Комплекты аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа), кабели и стойка

Узнайте результаты сравнения G3408 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Двигатели для компримирования газа G3408

Двигатели для компримирования газа G3408