CN3586

Электродвигатели для сжатия газа CN3586 Электродвигатель для сжатия газа

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип взрывозащиты
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Обозначение крепления
F1 или F2
F1 или F2
Напряжение/частота
4000 В и 4160 ± 10%/60 Гц
4000 В и 4160 ± 10%/60 Гц

Обзор

Мощный электродвигатель спроектирован специально для самых сложных условий компримирования газа. Каждый электродвигатель Cat® проходит испытания на каждом этапе производства в целях проверки надежности работы под нагрузкой и в соответствии с вашими требованиями Высокая эффективность работы и низкие затраты на техническое обслуживание сочетаются со сниженным уровнем шума и отсутствием вредных выбросов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу электродвигателей Cat для сжатия газа благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.

Характеристики продукции CN3586 Электродвигатель для сжатия газа

Тип взрывозащиты Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC) Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Обозначение крепления F1 или F2 F1 или F2
Напряжение/частота 4000 В и 4160 ± 10%/60 Гц 4000 В и 4160 ± 10%/60 Гц
Частота вращения при полной нагрузке 894 об/мин 894 об/мин
Тип электродвигателя Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой
пол 8 8
Максимальная температура окружающей среды 104 °F 40 °C
Ток полной нагрузки 458 А 458 А
Вал 8.5 дюймы 216 мм
Номинальный крутящий момент 20555 фунт/фут 27869 Н·м
Максимальная высота над уровнем моря перед снижением номинальной мощности 3300 фут 1000 м
Ток блокировки ротора 540%, код E 540%, код E
Подключение обмотки статора Звезда Звезда
Стандарты NEMA MG1 NEMA MG1
Условия эксплуатации Непрерывный Непрерывный
Тип кожуха/способ охлаждения WP-II WP-II
Крутящий момент блокировки ротора 60% 60%
Эксплуатационный показатель 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Ток нулевой нагрузки 137 А 137 А
Изоляция Класс F Класс F
Увеличение температуры Класс B при номинальной нагрузке Класс B при номинальной нагрузке

CN3586 Электродвигатель для сжатия газа Стандартное оборудование

Подшипники

  • Резистивные датчики температуры подшипников для контроля температуры
  • Изолированные подшипники на противоположном приводу конце для уменьшения токов подшипников
  • Антифрикционные, на 1500 л. с. (по заказу)

Роторы

  • Конструкция с минимальной вибрацией
  • Динамическая балансировка при полной рабочей частоте вращения
  • Со сварной медной короткозамкнутой обмоткой
  • Кованый бесшпоночный вал
  • Вал AISI 4140/DIN42CrMo4

Статоры

  • Радиальные воздуховоды обеспечивают равномерное и эффективное охлаждение
  • Пропитка специальной эпоксидной смолой под вакуумметрическим давлением
  • 2 резистивных датчика температуры на фазу
  • Нагреватель
  • Сваренная и механически обработанная сердцевина статора сохраняет жесткость на протяжении всего срока службы в целях обеспечения герметичности и однородности качества системы изоляции, что способствует высокой электрической прочности, эффективному теплообмену и устранению опасных внутренних частичных разрядов

Узнайте результаты сравнения CN3586 Электродвигатель для сжатия газа с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CN3586

CN3586

360 View