C32 ACERT Tier 2

Наземные производственные генераторные установки C32 ACERT Tier 2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
800 экВт (1000 кВА)
800 экВт (1000 кВА)
Минимальная номинальная мощность
910 экВт (1300 кВА)
910 экВт (1300 кВА)
Топливо
Дизельное
Дизельное

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специально разработанное оборудование. Дизельные генераторные установки серии Cat C отличаются прочной конструкцией, способной выдерживать тяжелые условия месторождения. Многолетний опыт в производстве двигателей в сочетании с новейшими электронными технологиями обеспечивают высокую производительность, безопасность в работе, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельная генераторная установка C32 ACERT. Характеристики: 800–910 экВт (1000–1300 кВ·А) при частоте 50 и 60 Гц (частота вращения — 1500 и 1800 об/мин) соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС.

Характеристики продукции C32 ACERT Tier 2

Максимальная номинальная мощность 800 экВт (1000 кВА) 800 экВт (1000 кВА)
Минимальная номинальная мощность 910 экВт (1300 кВА) 910 экВт (1300 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Контроль и защита двигателя ADEM A4 ADEM A4
Управление генераторной установкой EMCP 3.1 EMCP 3.1
Генератор SR4B SR4B
Топливная система MEUI MEUI
Частота — скорость вращения 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин)
Топливо Дизельное Дизельное
Длина 206 дюймы 5228 мм
Ширина 75 дюймы 1905 мм
Высота 86 дюймы 2180 мм
Масса 20500 фунты 9299 кг

C32 ACERT Tier 2 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании (50 °C)
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном на краю основания
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы
  • Металлические баки, верхний и нижний

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые выпускные отверстия

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива

Генератор

  • Бесщеточный SR4B
  • С самовозбуждением
  • Изоляция классаH
  • Шаблонная намотка
  • Защита класса IP23
  • DVR Cat для 3-фазной разбалансировки с выбираемым напряжением/частотой
  • 3 измерительных CT и один понижающий CT
  • Противоконденсатный нагреватель

Вспомогательное оборудование генератора

  • Шина — механические отверстия по NEMA и IEC
  • Ввод кабеля снизу; возможен ввод кабеля сверху

Органы управления

  • ЭБУ ADEM A4
  • Панель управления EMCP 3

Система смазки

  • Высокоэффективный масляный фильтр
  • Клапаны слива масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос смазочного масла
  • Глубокий масляный поддон

Система креплений

  • Стальная рама основания с возможностью установки на салазки
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Сварное основание для повышенной прочности (конструкция на основе узкополочных двутавров)

Система пуска/зарядки

  • Стартер на 24 В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Стойка для аккумуляторной батареи
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторные батареи большого размера

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов (покрашенных в блестящий черный цвет)
  • Маховик и картер маховика — класс SAE № 0

C32 ACERT Tier 2 Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухозаборные штуцеры
  • Фильтры предварительной очистки

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги из нержавеющей стали для выхлопных газов
  • Коленчатые патрубки, фланцы, расширители и Y-переходники

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Система пуска/зарядки

  • Подогреватель воды рубашки охлаждения с запорными клапанами
  • Зарядные устройства (10 А)

Органы управления

  • Панель управления EMCP 4.2
  • Панель управления EMCP 4.3
  • Панель местного или дистанционного сигнализатора
  • Мониторинг температуры генератора и защита
  • Дискретный модуль ввода/вывода
  • Модуль разделения нагрузки (опционально с прямым креплением на стойке)

Узнайте результаты сравнения C32 ACERT Tier 2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2