Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3408C с низким уровнем выбросов

Двигатели для компримирования газа G3408C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
425 л. с. (торм.)
317 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов SCR
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов SCR

Обзор

Прочный и долговечный двигатель, выполненный на базе платформы G3400 в соответствии с отраслевыми стандартами, обеспечивает длительное время бесперебойной работы и низкие эксплуатационные расходы. Двигатели G3408C соответствуют самым высоким требованиям к непрерывной работе в системах сжатия газа и позволяют практически полностью исключить незапланированные простои. Они идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3408C. Характеристики: 317 кВт (торм.) (425 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы очистки выхлопных газов, предоставленные клиентом, или эксплуатация ведется в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции G3408C

Максимальная номинальная мощность 425 л. с. (торм.) 317 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов SCR Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов SCR
Минимальная номинальная мощность 425 л. с. (торм.) 317 кВт (торм.)
Степень сжатия 8.5:1 8.5:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 0 SAE № 0
Зубья маховика 136 136
Длина 69.1 дюймы 1756 мм
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Ширина 61.5 дюймы 1563 мм
Система зажигания, защита EIS Cat EIS Cat
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Высота 69.2 дюймы 1758 мм
Рабочий объем 1099 дюймов³ 18 л
Сухая масса 2041 фунты 4500 кг
Система охлаждения 14.5 галлонов (США) 54.9 л
Система масляной смазки — заправка 39 галлонов (США) 147.63 л

G3408C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Система управления

  • Электронный регулятор
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Водяной насос промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховик и картер маховика

  • Маховик, класс SAE № 0
  • Картер маховика, SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа (необходимое давление подачи газа: 1,5–5 фунтов на кв. дюйм)
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания

  • Электронная система зажигания Cat (EIS) с функцией регулировки момента впрыска с обнаружением детонации

Контрольно-измерительное оборудование

  • Счетчик моточасов

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Поддон картера двигателя — глубокий отстойник
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана (с правой стороны) и масляный щуп (с правой стороны)

Система креплений

  • Опоры двигателя

Система защиты

  • Функция регулировки момента впрыска с обнаружением детонации
  • Прекращение подачи топлива

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель коленчатого вала и шкивы
  • Подъемные проушины
  • Смотровые крышки блока цилиндров

G3408C Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухступенчатый воздухоочиститель
  • Штуцер впуска воздуха
  • Предварительный очиститель
  • Крышка воздухоочистителя для защиты от дождя

Система зарядки

  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр
  • Амперметр и проводка
  • Крепление системы управления

Система охлаждения

  • Радиаторы
  • Нагнетательные вентиляторы и приводы для них для радиаторов, поставляемых клиентом
  • Расширительный бак
  • Теплообменники

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Дождевые козырьки
  • Глушители
  • Выпускной коллектор с прорезями для приспособлений на каждом отверстии

Топливная система

  • Двойной газовый регулятор
  • Комплекты карбюраторов
  • Топливный фильтр

Система зажигания

  • Система зажигания CSA
  • Жгут проводов заземления для системы зажигания
  • Электропитание

Контрольно-измерительное оборудование

  • Модуль аварийной сигнализации
  • Индикаторы и приборные панели

Система креплений

  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности

  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Закрытая муфта сцепления и опора муфты
  • Передний короткий вал
  • Короткий вал маховика
  • Снятие шкива

Система защиты

  • Газовые клапаны
  • Соединительный жгут проводов для блока контроля состояния

Система пуска

  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Управление электрической системой запуска
  • Электрические стартеры — одиночные, 24 В
  • Средства облегчения пуска двигателя.
  • Комплекты аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа), кабели и стойка

Общая информация

  • Специальная краска

Узнайте результаты сравнения G3408C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3408C с низким уровнем выбросов

Газовые двигатели для компримирования газа в нефтегазовой отрасли G3408C с низким уровнем выбросов