Двигатели для компримирования газа G3306B NA

Двигатели для компримирования газа G3306B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
211 л. с. (торм.)
157 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
С поставляемой Caterpillar или клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,1 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
С поставляемой Caterpillar или клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,1 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Прочный и долговечный, построенный на базе ставшей стандартом в отрасли платформе G3300 и оснащенный технологиями, которые обеспечивают производительность, длительное время бесперебойной работы и низкие эксплуатационные затраты. Двигатели G3306B отвечают самым высоким требованиям для непрерывной работы в системах компримирования газа, обеспечивая практически полное отсутствие незапланированных простоев. Двигатели G3306B идеально подходят для таких операций, как подъем, сбор газа и компримирование устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3306B. Характеристики: 108–157 кВт (торм.) (145–211 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов Caterpillar или аналогичные системы клиента.

Характеристики продукции G3306B

Максимальная номинальная мощность 211 л. с. (торм.) 157 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ С поставляемой Caterpillar или клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,1 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота С поставляемой Caterpillar или клиентом системой очистки выхлопных газов, 0,1 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 145 л. с. (торм.) 108 кВт (торм.)
Степень сжатия 10.5:1 10.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха Без турбонаддува или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 1 SAE № 1
Зубья маховика 156 156
Длина 60 дюймы 1539 мм
Рабочий объем 638 дюймов³ 10.5 л
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Ширина 38 дюймы 978 мм
Система зажигания, защита ADEM A4 ADEM A4
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси ADEM A4 ADEM A4
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндра 4.8 дюймы 122.92 мм
Высота 50 дюймы 1261 мм
Сухая масса 2090 фунты 948 кг
Система охлаждения 5.25 галлонов (США) 20 л
Система масляной смазки — заправка 11.9 галлонов (США) 44.5 л

G3306B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель — промежуточный цикл, сухого типа
  • Защитная крышка от дождя воздухоочистителя (поставляется неустановленной)
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система управления

  • ADEM A4

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, температура полного открытия 97 °С (207 °F)
  • Шестеренчатый водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, без самоподкачки

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Коленчатый патрубок выхлопной системы ― сухого типа
  • 102 мм (4 дюйма)
  • Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор — варианты каталитического нейтрализатора на 1,0 г оксида азота и 0,5 г оксида азота

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, SAE № 1
  • Картер маховика, SAE № 1
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Регулятор давления газа
  • Требуется газ под давлением 10,3–34,5 кПа (1,5–5 фунтов/кв.дюйм)
  • Карбюратор на природном газе

Система зажигания

  • Система зажигания ADEM A4

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр
  • Поддон картера двигателя — полноразмерный поддон
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп

Система защиты

  • Следующие параметры включают звуковую сигнализацию и останов

G3306B Дополнительное оборудование

Зарядный генератор

  • Генератор 24 В, 35 А
  • Генератор CSA 24 В, 35 А*

Система охлаждения

  • Радиаторы
  • Впускной патрубок водяного насоса рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Гибкий фитинг для выхлопных газов — фланец ANSI
  • Коленчатый патрубок выпускного коллектора
  • Фланец выхлопной системы — фланец ANSI

Защита

  • Ограждение вентилятора
  • Ограждение виброгасителя

Система зажигания

  • Электронные компоненты и система зажигания сертифицированы по CSA

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель рабочего места оператора
  • Кожух панели рабочего места оператора
  • Жгут соединительных проводов 15, 20 и 50 дюймов

Система пуска

  • Регулятор давления воздуха
  • Глушитель пневмопуска
  • Стартер лопастного типа
  • Электростартер
  • Турбостартер

Узнайте результаты сравнения G3306B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Двигатели для компримирования газа G3306B NA

Двигатели для компримирования газа G3306B NA

360 View