CN1566

Электродвигатели для сжатия газа CN1566 Электродвигатель

Найти дилера

Ключевые характеристики

Напряжение/частота
4000 В ± 10%/60 Гц
4000 В ± 10%/60 Гц
Тип взрывозащиты
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Обозначение крепления
F1 или F2
F1 или F2

Обзор

Мощный электродвигатель спроектирован специально для самых сложных условий компримирования газа. Каждый электродвигатель Cat® проходит испытания на каждом этапе производства в целях проверки надежности работы под нагрузкой и в соответствии с вашими требованиями Высокая эффективность работы и низкие затраты на техническое обслуживание сочетаются со сниженным уровнем шума и отсутствием вредных выбросов. Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу электродвигателей Cat для сжатия газа благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.

Характеристики продукции CN1566 Электродвигатель

Напряжение/частота 4000 В ± 10%/60 Гц 4000 В ± 10%/60 Гц
Тип взрывозащиты Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC) Класс 1, категория 2, группы A, B, C, D T3 (NEC или CEC)
Обозначение крепления F1 или F2 F1 или F2
пол 6 пол 6 пол
Тип электродвигателя Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой Индукционный двигатель с короткозамкнутой обмоткой
Частота вращения при полной нагрузке 1189 об/мин 1189 об/мин
Вал 5.1 дюймы 130 мм
Стандарты NEMA MG1 NEMA MG1
Подключение обмотки статора Звезда Звезда
Крутящий момент блокировки ротора 60% 60%
Ток нулевой нагрузки 67 А 67 А
Ток блокировки ротора 500%, код E 500%, код E
Эксплуатационный показатель 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Тип кожуха/способ охлаждения WP-II WP-II
Условия эксплуатации Непрерывный Непрерывный
Увеличение температуры Класс B при номинальной нагрузке Класс B при номинальной нагрузке
Максимальная температура окружающей среды 104 °F 40 °C
Максимальная высота над уровнем моря перед снижением номинальной мощности 3000 фут 1000 м
Номинальный крутящий момент 6625 фунт/фут 8982 Н·м
Ток полной нагрузки 202 А 202 А
Изоляция Класс F Класс F

CN1566 Электродвигатель Стандартное оборудование

Подшипники

  • Резистивные датчики температуры подшипников для контроля температуры
  • Изолированные подшипники на противоположном приводу конце для уменьшения токов подшипников
  • Антифрикционные, на 1500 л. с. (по заказу)

Роторы

  • Конструкция с минимальной вибрацией
  • Динамическая балансировка при полной рабочей частоте вращения
  • Со сварной медной короткозамкнутой обмоткой
  • Кованый бесшпоночный вал увеличенного размера
  • Вал AISI 4140/DIN42CrMo4

Статоры

  • Радиальные воздуховоды обеспечивают равномерное и эффективное охлаждение
  • Пропитка специальной эпоксидной смолой под вакуумметрическим давлением
  • 2 резистивных датчика температуры на фазу
  • Нагреватель
  • Сваренная и механически обработанная сердцевина статора сохраняет жесткость на протяжении всего срока службы в целях обеспечения герметичности и однородности качества системы изоляции, что способствует высокой электрической прочности, эффективному теплообмену и устранению опасных внутренних частичных разрядов

Узнайте результаты сравнения CN1566 Электродвигатель с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CN1566

CN1566

360 View