C15 ACERT Tier 4i

Наземные производственные генераторные установки C15 ACERT Tier 4i

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
450 экВт (562 кВА)
450 экВт (562 кВА)
Минимальная номинальная мощность
450 экВт (562 кВА)
450 экВт (562 кВА)
Топливо
Дизельное
Дизельное

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специально разработанное оборудование. Дизельные генераторные установки серии Cat C отличаются прочной конструкцией, способной выдерживать тяжелые условия месторождения. Многолетний опыт в производстве двигателей в сочетании с новейшими электронными технологиями обеспечивают высокую производительность, безопасность в работе, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельная генераторная установка для нефтедобывающей промышленности C15 ACERT. Характеристики: 450 экВт (562 кВ·А) при 60 Гц (1800 об/мин), соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США.

Характеристики продукции C15 ACERT Tier 4i

Максимальная номинальная мощность 450 экВт (562 кВА) 450 экВт (562 кВА)
Минимальная номинальная мощность 450 экВт (562 кВА) 450 экВт (562 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.75 дюймы 171.4 мм
Рабочий объем 927 дюймов³ 15.2 л
Контроль и защита двигателя ADEM A4 ADEM A4
Управление генераторной установкой EMCP 4.2 EMCP 4.2
Генератор SR4B SR4B
Топливная система MEUI MEUI
Частота — скорость вращения 60 Гц (1800 об/мин) 60 Гц (1800 об/мин)
Топливо Дизельное Дизельное
Длина 138 дюймы 3505 мм
Ширина 60 дюймы 1524 мм
Высота 83 дюймы 2108 мм
Масса 10420 фунты 4726 кг

C15 ACERT Tier 4i Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании (50 °C)
  • Параллельные сердцевины
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном на краю основания
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы
  • Металлические баки, верхний и нижний

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • топливный фильтр тонкой очистки;
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос

Генератор

  • SR4B, бесщеточный, с одним подшипником и самовозбуждением
  • Изоляция классаH
  • Беспорядочная намотка
  • Защита класса IP23
  • Cat DVR
  • Береговая защита

Органы управления

  • ЭБУ ADEM A4
  • Панель управления EMCP 4.2
  • Кнопка аварийного останова

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Высокоэффективный масляный фильтр
  • Клапаны слива масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос смазочного масла

Система креплений

  • Стальное сварное основание для тяжелых условий эксплуатации (с возможностью установки на салазки)
  • Антивибрационные крепления
  • Сварное основание для повышенной прочности (C-канальная конструкция)

Система пуска/зарядки

  • Стартер на 24 В
  • Зарядный генератор 45 А

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов (покрашенных в блестящий черный цвет)
  • Маховик и картер маховика — класс SAE № 1
  • Подъемные проушины двигателя

C15 ACERT Tier 4i Дополнительное оборудование

Выхлопная система

  • Искрогасящие глушители (25 дБА и 35 дБА)
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Расширитель

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Автомат защиты: 800 А
  • Органы управления нагревателем

Система пуска/зарядки

  • Подогреватель воды рубашки охлаждения с запорными клапанами
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная стойка с аккумуляторными батареями увеличенной емкости

Система защиты

  • Отключение подачи воздуха — типа гильотины

Узнайте результаты сравнения C15 ACERT Tier 4i с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i