G3516J Газовый двигатель

Двигатели для компримирования газа G3516J

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1500 л. с. (торм.)
1119 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Линейка двигателей G3500 отличается универсальностью, длительным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными расходами при работе в системах компримирования газа. Они оснащены технологией ADEM A3, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность при минимальном уровне выбросов. Двигатели G3500 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовые двигатели Cat G3516J имеют номинальную мощность 1029 кВт торм. (1380 л. с. торм.) при 1400 об/мин либо 1119 кВт торм. (1500 л. с. торм.) при 1400 об/мин. Они соответствуют стандартам NSPS при условии обеспечения клиентом оптимального соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов.

Характеристики продукции G3516J

Максимальная номинальная мощность 1500 л. с. (торм.) 1119 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 1380 л. с. (торм.) 1029 кВт (торм.)
Рабочий объем 4211 дюймов³ 69 л
Воздухозабор Турбонаддув и двухступенчатое охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и двухступенчатое охлаждение наддувочного воздуха
Маховик и картер маховика Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Интервал замены масла 2000 часов 2000 часов
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Сгорание Сгорание обедненной смеси Сгорание обедненной смеси
Регулятор Электронный (ADEM АЗ) Электронный (ADEM АЗ)
Система смазки 423 л (112 галл.) 423 л (112 галл.)

G3516J Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Круглые штуцер впуска воздуха
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Система охлаждения

  • Двухступенчатая система охлаждения наддувочного воздуха
  • Термостаты системы охлаждения двигателя и охладителя наддувного воздуха.

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Сухие кожухи турбокомпрессоров
  • Выхлопной коленчатый патрубок с водным охлаждением

Топливная система

  • Подача газа под давлением 7–40 фт/кв. дюйм изб
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа
  • Топливная система

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель управления двигателем с 8-дюймовым экраном
  • Жгут соединительных проводов

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Клапан для отбора проб масла
  • Глубокий масляный поддон
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

Система защиты

  • Клапан отключения подачи газа

Механизмы отбора мощности

  • Передний кожух, двусторонний

G3516J Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Щиток от дождя

Система зарядки

  • Генератор CSA (24 В, 65 А)

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Глушители

Топливная система

  • Топливный фильтр

Система смазки

  • Перепускной масляный фильтр
  • Пневматический насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло
  • Поддон картера двигателя

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Система пуска

  • Стартер, 90 фунтов на кв. дюйм
  • Стартер, 150 фунтов на кв. дюйм

Узнайте результаты сравнения G3516J с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

G3516J Газовый двигатель

G3516J Газовый двигатель