C18 ACERT Tier 2

Наземные производственные генераторные установки C18 ACERT Tier 2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
545 экВт (680 кВА)
545 экВт (680 кВА)
Минимальная номинальная мощность
440 экВт (550 кВА)
440 экВт (550 кВА)
Топливо
Дизельное
Дизельное

Обзор

Добыча нефти и газа является сложной задачей, для которой необходимо специально разработанное оборудование. Дизельные генераторные установки серии Cat C отличаются прочной конструкцией, способной выдерживать тяжелые условия месторождения. Многолетний опыт в производстве двигателей в сочетании с новейшими электронными технологиями обеспечивают высокую производительность, безопасность в работе, низкие уровни выбросов, а также упрощенный интерфейс оператора. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Дизельная генераторная установка для нефтедобывающей промышленности C18 ACERT. Характеристики: 440–545 экВт (550–680 кВ·А) при частоте 50 и 60 Гц (частота вращения — 1500 и 1800 об/мин) соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС.

Характеристики продукции C18 ACERT Tier 2

Максимальная номинальная мощность 545 экВт (680 кВА) 545 экВт (680 кВА)
Минимальная номинальная мощность 440 экВт (550 кВА) 440 экВт (550 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 2, Stage II ЕС Стандарт Агентства по охране окружающей среды США Tier 2, Stage II ЕС
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Тип коллектора Сухого типа Сухого типа
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Контроль и защита двигателя ADEM A4 ADEM A4
Управление генераторной установкой EMCP 3.1 EMCP 3.1
Генератор SR4B SR4B
Топливная система MEUI MEUI
Частота — скорость вращения 50/60 Гц (1500/1800 об/мин) 50/60 Гц (1500/1800 об/мин)
Топливо Дизельное Дизельное
Длина 143 дюймы 3632 мм
Ширина 60 дюймы 1524 мм
Высота 83.3 дюймы 2115 мм
Масса 11095 фунты 5033 кг

C18 ACERT Tier 2 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Индикатор необходимости технического обслуживания

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании (50 °C)
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном на краю основания
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Выпускное колено турбокомпрессора

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Индикатор давления топлива

Генератор

  • SR4B, бесщеточный, с одним подшипником и самовозбуждением
  • Изоляция классаH
  • Беспорядочная намотка
  • Защита класса IP23
  • DVR Cat для 3-фазной разбалансировки с выбираемым напряжением/частотой
  • 3 измерительных CT и один понижающий CT
  • Энергоузел

Вспомогательное оборудование генератора

  • Выдвинутая коробка кабельного ввода, правая

Органы управления

  • ЭБУ ADEM A4
  • Панель управления EMCP 3

Система смазки

  • Высокоэффективный масляный фильтр
  • Клапаны слива масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос смазочного масла

Система креплений

  • Стальная рама основания с возможностью установки на салазки

Система пуска/зарядки

  • Стартер на 24 В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Стойка для аккумуляторной батареи
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов (покрашенных в блестящий черный цвет)
  • Маховик и картер маховика — класс SAE № 1

C18 ACERT Tier 2 Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель высокой мощности с фильтром предварительной очистки

Выхлопная система

  • Глушители
  • Приварной фланец

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Нагреватель для предотвращения конденсации поставляется с генераторами с возбуждением от постоянного магнита

Система пуска/зарядки

  • Подогреватель воды рубашки охлаждения с запорными клапанами
  • Аккумуляторные батареи большого размера

Органы управления

  • Модуль разделения нагрузки

Узнайте результаты сравнения C18 ACERT Tier 2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2