Двигатель для нефтегазовой отрасли CG137-8, работающий на газе и бензине

Двигатели для компримирования газа CG137-8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 л. с. (торм.)
298 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%

Обзор

Прочный и износостойкий двигатель с проверенной на практике конструкцией головок позволяет максимально продлить период между переборками. Двигатели CG137 оснащены технологией ADEM A4, обеспечивающей высокую производительность, длительный срок безотказной работы и снижение эксплуатационных расходов. Двигатели CG137 отвечают самым высоким требованиям к непрерывной работе в системах сжатия газа и позволяют практически полностью исключить незапланированные простои. Двигатели CG137-8 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat CG137-8. Характеристики: 298 кВт (торм.) (400 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов Caterpillar или аналогичные системы клиента.

Характеристики продукции CG137-8

Максимальная номинальная мощность 400 л. с. (торм.) 298 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5% Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки Caterpillar или клиентом системы очистки выхлопных газов, уставка O2 0,5%
Минимальная номинальная мощность 400 л. с. (торм.) 298 кВт (торм.)
Степень сжатия 10.25:1 10.25:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Маховик и картер маховика SAE № 0 SAE № 0
Зубья маховика 136 136
Длина 64 дюймы 1627 мм
Рабочий объем 1099 дюймов³ 18 л
Интервал замены масла 750 часов 750 часов
Ширина 56.8 дюймы 1443 мм
Система зажигания, защита Электронный, ADEM A4 Электронный, ADEM A4
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси Электронный, ADEM A4 Электронный, ADEM A4
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Высота 69.2 дюймы 1758 мм
Сухая масса 4850 фунты 2200 кг
Система охлаждения 14.5 галлонов (США) 55 л
Система масляной смазки — заправка 39 галлонов (США) 148 л

CG137-8 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель с индикатором обслуживания
  • Дополнительный переходной патрубок воздухозаборника и крышка для защиты от дождя — рекомендуются для защиты от атмосферных воздействий

Система управления

  • ADEM A4
  • Класс 1, подразделение 2, группы C и D и зона 2

Система охлаждения

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и кожух, температура полного открытия 98 °С (208 °F)
  • Шестеренчатый водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, без самоподкачки
  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха, шестеренчатый, центробежный, без самоподкачки
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха — для работы с очищенной водой и морским воздухом

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Коленчатый патрубок выхлопной системы, сухого типа, 203 мм (8 дюймов)

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 14 или 18
  • Картер маховика, класс SAE № 0
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Маслоналивная горловина в крышке клапана, масляный щуп — справа

Система защиты

  • Защита ADEM A4
  • Следующие устройства включают сигнализацию и функцию останова:
  • Информация ниже приведена только для представления

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Виброгаситель коленчатого вала и приводные шкивы
  • Подъемные проушины
  • Смотровые крышки блока цилиндров

CG137-8 Дополнительное оборудование

Зарядный генератор

  • Генератор CSA 24 В, 60 А

Выхлопная система

  • Гибкий фитинг для выхлопной системы
  • Коленчатый патрубок выпускного коллектора
  • Фланец выхлопной системы — ANSI

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель рабочего места оператора
  • Кожух панели рабочего места оператора
  • Соединительный жгут проводов 15, 20, 50'

Система пуска

  • Регулятор давления воздуха
  • Глушитель пневмопуска
  • Стартер лопастного типа
  • Электростартер
  • Турбостартер

Топливная система

  • Топливный фильтр

Воздухозаборная система

  • Предварительный очиститель
  • Защитная крышка от дождя

Узнайте результаты сравнения CG137-8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Двигатель для нефтегазовой отрасли CG137-8, работающий на газе и бензине

Двигатель для нефтегазовой отрасли CG137-8, работающий на газе и бензине

360 View