Двигатель для компримирования газа G3508

Двигатели для компримирования газа G3508 LE

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
670 л. с. (торм.)
500 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 2 г/л. с.-ч оксидов азота
С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 2 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Линейка двигателей G3500 отличается универсальностью, длительным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными расходами при работе в системах компримирования газа. Они оснащены технологией ADEM A3, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность при минимальном уровне выбросов. Двигатели G3500 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3508. Характеристики: 391–500 кВт (торм.) (524–670 л. с. (торм.)) при 1200–1400 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы регулирования соотношения компонентов топливной смеси и очистки выхлопных газов, предоставленные клиентом, или эксплуатация ведется в регионах, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции G3508 LE

Максимальная номинальная мощность 670 л. с. (торм.) 500 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 2 г/л. с.-ч оксидов азота С поставляемой клиентом системой очистки выхлопных газов, 2 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 524 л. с. (торм.) 391 кВт (торм.)
Рабочий объем 2105 дюймов³ 34.5 л
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси ADEM™ A3 ADEM™ A3
Длина 96 дюймы 2440 мм
Ширина 70 дюймы 1768 мм
Высота 76 дюймы 1907 мм
Сухая масса 11950 фунты 5420 кг

G3508 LE Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки

  • Зарядные устройства

Система охлаждения

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и кожух, температура полного открытия 98 °С (208 °F)
  • Шестеренчатый водяной насос рубашки охлаждения, центробежный, без самоподкачки
  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха, шестеренчатый, центробежный, без самоподкачки
  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха для работы с морским воздухом
  • Термостаты и кожух охладителя наддувного воздуха, температура полного открытия 35 °С (95 °F)
  • Охладитель наддувного воздуха — для неочищенной воды, с возможностью очистки

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе
  • Запорный клапан топливного газа (24 В пост. тока)

Контрольно-измерительное оборудование

  • панель системы Advisor;
  • Жгут соединительных проводов системы Advisor

Система смазки

  • Сапуны картера установлены в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Масляный поддон, мелкий
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

Система креплений

  • Рейки, крепление двигателя

Механизмы отбора мощности

  • Передний кожух, двухсторонний
  • Привод вспомогательного оборудования, расположенный спереди внизу слева

Система защиты

  • Электронная система отключения
  • Клапан отключения подачи газа

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель и щиток

G3508 LE Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки

  • Зарядные устройства

Система охлаждения

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Терморегулирующие клапаны
  • Соединения
  • Расширительный и переливной бак
  • Датчик уровня воды

Европейская сертификация

  • Сертификация Европейского союза

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Топливная система

  • Топливный фильтр

Контрольно-измерительное оборудование

  • Клиентские коммуникационные модули

Система смазки

  • Двойные масляные фильтры
  • Поддон картера двигателя
  • Регулятор уровня масла
  • Картерные насосы
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Направляющие
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности

  • Вспомогательный приводной вал
  • Вспомогательные приводные шкивы
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Система защиты

  • Газовый клапан
  • Предохранительные разрывные клапаны

Система пуска

  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Нагреватели рубашки охлаждения
  • Комплекты аккумуляторной батареи (24 В, сухого типа)
  • Вспомогательное оборудование для аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Снятие защиты маховика
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Поршни 8:1 класса Premium

Узнайте результаты сравнения G3508 LE с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель для компримирования газа G3508

Двигатель для компримирования газа G3508