Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 TA

Двигатели для компримирования газа G3516 TA

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1380 л. с. (торм.)
1029 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
С поставленной Caterpillar системой AFRC и поставленной клиентом уставкой 02 0,4%
С поставленной Caterpillar системой AFRC и поставленной клиентом уставкой 02 0,4%

Обзор

Газовый двигатель G3516 TA

Характеристики продукции G3516 TA

Максимальная номинальная мощность 1380 л. с. (торм.) 1029 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ С поставленной Caterpillar системой AFRC и поставленной клиентом уставкой 02 0,4% С поставленной Caterpillar системой AFRC и поставленной клиентом уставкой 02 0,4%
Минимальная номинальная мощность 660 л. с. (торм.) 492 кВт (торм.)
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 137 мм
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 4211 л
Длина 143.8 дюймы 3654 мм
Ширина 77.7 дюймы 1973 мм
Высота 89.9 дюймы 2281 мм
Сухая масса 20352 фунты 9232 кг

G3516 TA Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Промежуточный воздухоочиститель с индикатором обслуживания
  • Защита от дождя

Система охлаждения

  • Двухступенчатое охлаждение наддувного воздуха: первая ступень с рубашкой охлаждения и первой ступенью воздушного охлаждения; вторая ступень с маслоохладителем и второй ступенью воздушного охлаждения
  • Термостаты системы охлаждения двигателя и охладителя наддувного воздуха.
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от редуктора, центробежный, без самоподкачки
  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха с приводом от редуктора, центробежный, несамовсасывающий
  • Охладитель наддувного воздуха с сердечником из устойчивой к коррозии нержавеющей стали

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Сухой корпус турбокомпрессора
  • Выпускное колено отработавших газов сухого типа

Маховики и картеры

  • Маховик, SAE № 21
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Подача газа в двигатель под давлением 32–35 фунтов на кв. дюйм
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа

Контрольно-измерительное оборудование

  • Product Link, сотовая связь

Система смазки

  • Сапуны картера в верхней части. Маслоохладитель.
  • Одинарный масляный фильтр (правый)
  • Мелкий масляный поддон
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

Система креплений

  • Направляющие

Механизмы отбора мощности

  • Двойной виброгаситель и щиток
  • Передний кожух, двусторонний
  • Привод вспомогательного оборудования, расположенный спереди внизу слева

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

G3516 TA Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносной штуцер впуска воздуха

Зарядный генератор

  • Генератор CSA (24 В, 60 А)

Система охлаждения

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Механические соединения в сборе

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы

Топливная система

  • Топливный фильтр
  • Клапан отключения подачи газа

Контрольно-измерительное оборудование

  • Адаптер LAN
  • Панель рабочего места оператора
  • Кожух панели рабочего места оператора
  • Удлинитель жгута проводов Product Link (3, 15, 40, 90, 140 футов)
  • Жгут соединительных проводов (50, 100 футов)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Поддон картера двигателя
  • Пневматический насос предпусковой смазки

Механизмы отбора мощности

  • Один виброгаситель и щиток
  • Передний короткий вал

Система пуска

  • Стартер, 90 фунтов на кв. дюйм
  • Стартер, 150 фунтов на кв. дюйм

Общая информация

  • Специальная краска
  • Устройство для проворачивания (справа или слева)
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Шкив коленчатого вала

Узнайте результаты сравнения G3516 TA с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 TA

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3516 TA