Двигатели для компримирования газа G3608

Двигатели для компримирования газа G3608 A4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2750 л. с. (торм.)
2051 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1000 об/мин
1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Двигатели G3600 ADEM™4 предлагают широкий диапазон мощности в соответствии с требованиями по компримированию газа. Двигатели G3600 ADEM™4 отличаются самым большим временем бесперебойной работы в отрасли, а также длительными интервалами работы между капитальным ремонтом. Операторы, в парке оборудования которых имеются двигатели G3600 ADEM™4, отмечают практически полное отсутствие незапланированных простоев, наличие необходимой мощности для их систем, самые низкие эксплуатационные расходы и соответствие нормам в отношении выбросов загрязняющих веществ. Оптимальные области применения двигателей G3600 ADEM™4 — централизованные газокомпрессорные станции, системы обработки, транспортировки и хранения газа. Газовый двигатель Cat G3608 ADEM™4 1-го поколения со стандартной мощностью 1864 кВт (торм.) (2500 л. с. (торм.)) при частоте вращения 1000 об/мин; и газовый двигатель Cat G3608 ADEM™4 2-го поколения со стандартной мощностью 1864 кВт (торм.) (2500 л. с. (торм.)) и повышенной мощностью 2051 кВт (торм.) (2750 л. с. (торм.)) при частоте вращения 1000 об/мин. Соответствует требованиям объекта NSPS.

Характеристики продукции G3608 A4

Максимальная номинальная мощность 2750 л. с. (торм.) 2051 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1000 об/мин 1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,3 и 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 2500 л. с. (торм.) 1864 кВт (торм.)
Степень сжатия 1-е пок. (9.2:1), 2-е пок. (7:6:1) 1-е пок. (9.2:1), 2-е пок. (7:6:1)
Длина 199.62 дюймы 5070.3 мм
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Ширина 2188.8 мм 86.17 дюймы
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Рабочий объем 10350 дюймов³ 169.6 л
Высота 116.18 дюймы 2951 мм
Зубья маховика 255 255
Интервал замены масла 5000 ч 5000 ч
Система зажигания, защита ADEM™4 ADEM™4
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Диаметр цилиндра 11.8 дюймы 300 мм
Сухая масса 46500 фунты 21092 кг
Система охлаждения 140 галл. (США) 530 л
Система масляной смазки — заправка 241 галл. (США) 912 л

G3608 A4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель — для нормального режима работы
  • Штуцер впускного воздуха

Система управления

  • Система управления A4 обеспечивает электронное управление вместе с контролем соотношения компонентов топливной смеси и установкой угла опережения зажигания для отдельных цилиндров

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения
  • Термостаты и корпус для воды рубашки охлаждения
  • Насос охладителя наддувного воздуха / маслоохладителя
  • Термостаты и корпус охладителя наддувного воздуха / маслоохладителя
  • Двухступенчатый охладитель наддувного воздуха
  • Соединения нагревателя воды рубашки охлаждения
  • Стандартные соединения ANSI

Выхлопная система

  • Изолированные выпускные коллекторы сухого типа
  • Вертикальный выпускной штуцер

Маховики и картеры маховиков

  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Клапаны пуска газа — электронная регулировка давления подачи топлива

Система зажигания

  • Система управления A4 — отслеживает детонацию и управляет моментом зажигания в отдельных цилиндрах

Система смазки

  • Сапун картера — установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр
  • Сливные клапаны поддона картера двигателя

Система креплений

  • Монтажная опора двигателя (всего 4 шт.)

Система защиты

  • Электронная система отключения с циклом продувки
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Клапан отключения подачи газа

Система пуска

  • Пневматическая система пуска

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель

G3608 A4 Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации с предварительными очистителями
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации с защитой от дождя

Система зарядки

  • Зарядные генераторы

Система управления

  • Пользовательское системное программное обеспечение управления — доступно для нестандартных номинальных значений, программируется в условиях эксплуатации с помощью флеш-памяти

Система охлаждения

  • Расширительный бак
  • Гибкие патрубки
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Выхлопная система

  • Гибкие адаптеры гофрированной мембраны
  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Фланцы со сварным креплением

Топливная система

  • Топливный фильтр
  • Регулятор давления газа
  • Гибкий патрубок

Контрольно-измерительное оборудование

  • Панель с ЖК-дисплеем
  • Цветной дисплей панели управления

Узнайте результаты сравнения G3608 A4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Двигатели для компримирования газа G3608

Двигатели для компримирования газа G3608

360 View