Двигатель для нефтегазовой отрасли 3512E с динамическим смешиванием газа и системой SCAC Двигатели для обслуживания скважин

Двигатели для обслуживания скважин 3512E DGB Tier 4 Final

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2500 л. с. (торм.)
1864 кВт (торм.)
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Рабочий объем
3596 дюймов³
58.9 л

Обзор

Двухтопливный двигатель 3512E Dynamic Gas Blending™ с динамическим смешиванием газа для обслуживания континентальных скважин сертифицирован по стандарту Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, обеспечивая при этом наивысшую процент использования природного газа в своем классе. Двигатель 3512E DGB комплектуется заводскими решениями, обеспечивающими такой же или более низкий объем выбросов парниковых газов, как у сравнимого дизельного двигателя 3512E, соответствующего требованиям стандарта Tier 4 Final. Кроме того, производительность нового двухтопливного двигателя 3512E DGB значительно увеличилась в сравнении с похожими двигателями из данного класса с возможностью замещения до 85% дизельного топлива, что позволяет еще сильнее снизить эксплуатационные затраты.

Характеристики продукции 3512E DGB Tier 4 Final

Максимальная номинальная мощность 2500 л. с. (торм.) 1864 кВт (торм.)
Рабочий объем 3596 дюймов³ 58.9 л
Минимальная номинальная мощность 2250 л. с. (торм.) 1678 кВт (торм.)
Воздухозабор SCAC и ATAAC SCAC и ATAAC
Маховик и картер маховика SAE № 0 SAE № 0
Зубья маховика 151 151
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Регулятор и защита Электронная система (ADEM™ A5)/DGB (ADEM™ A6) Электронная система (ADEM™ A5)/DGB (ADEM™ A6)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Длина 137.4 дюймы 3490 мм
Ширина 88 дюймы 2235 мм
Высота 107 дюймы 2718 мм
Масса 22657 фунты 10414 кг
Система масляной смазки — заправка 52 галлонов (США) 170 л
Система охлаждения 52 галлонов (США) 197 л

3512E DGB Tier 4 Final Стандартное оборудование

Система управления

  • Органы управления DGB Cat ADEM A6

Система охлаждения

  • Термостаты и кожух, водяная рубашка и водяной насос с отдельным контуром, центробежный, шестеренчатый
  • Система SCAC/ATAAC

Выхлопная система

  • Два блока каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей
  • Выпускной коллектор, сухого типа, соединение в виде гофрированной мембраны
  • Четыре турбокомпрессора с подшипниками с водяным охлаждением
  • выпускное отверстие выхлопов, два круглых 10-дюймовых фланца ANSI как часть системы очистки отработавших газов

Маховики и картер маховика

  • Маховик, класс SAE № 0, 151 зубец

Топливная система

  • Установленный на двигателе газовый фильтр, водяной, коалесцирующего типа
  • Подкачивающий насос модуля чистого топлива
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система контроля двигателя Product LinkTM

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Подъемные проушины
  • Краска — желтый цвет Caterpillar

Система смазки

  • Закрытая система вентиляции картера, установленная наверху
  • Отвод газов
  • Масляный фильтр — правый навинчиваемый
  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр и масляный щуп, слева
  • Маслоотсасывающий насос
  • Маслонасос
  • Сливной клапан поддона картера двигателя, соединение с внутренней резьбой NPT 1"

Система креплений

  • Передняя качающаяся опора
  • Картер маховика ― двухсторонние варианты

Система защиты

  • Входы логики аварийного останова в 70-контактном клиентском интерфейсном соединении
  • ECU ADEM A5 и A6, позволяющая клиентам создавать стратегии снижения мощности двигателей для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации

Монтаж системы доочистки отработавших газов

  • Комплект поддержки CEM/глушителя Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации (двухэлементные с предварительными очистителями)

3512E DGB Tier 4 Final Дополнительное оборудование

Система зарядки

  • Зарядный генератор на 80, 95 или 150 ампер

Система управления

  • Локальное управление частотой вращения с помощью дроссельной заслонки
  • Датчики положения дроссельной заслонки

Система охлаждения

  • Кондиционирующая присадка для охлаждающей жидкости
  • Муфтовые соединения для выпуска воды рубашки охлаждения
  • Сварное фланцевое соединение для впуска воды рубашки охлаждения
  • Муфтовые соединения для впуска и выпуска системы SCAC/ATAAC
  • Штуцеры "елочка" для подключения впускного и выпускного шлангов для воды рубашки охлаждения
  • Штуцеры "елочка" для подключения впускного и выпускного шлангов системы SCAC/ATAAC Датчик уровня воды
  • Соединения для установки нагревателя воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Комплект гибких труб
  • Бытовые глушители (из окрашенной и нержавеющей стали) с выходным коленчатым патрубком и защитной крышкой от дождя

Маховики и картер маховика

  • Маховик Allison или двухдискового маховик на выбор

Контрольно-измерительное оборудование

  • Удлинители жгута проводов для Product Link
  • Адаптеры ЛВС

Система смазки

  • Задний маслоотстойник, интервал замены 250 часов
  • Передний маслоотстойник, интервал замены 500 часов

Механизмы отбора мощности

  • Передний адаптер коленчатого вала
  • Передний короткий вал коленчатого вала
  • Верхний правый привод вспомогательного оборудования

Система защиты

  • Запорный воздушный клапан с гидравлическим приводом

Система пуска

  • Двойной гидравлический стартер ― слева
  • Устройство для ручного запуска двигателя
  • Гидравлический стартер ― левый
  • Систему автоматического запуска/останова EIRS можно заказать на заводе в качестве навесного оборудования

Навесное оборудование для коробки передач

  • Маслоохладитель коробки передач
  • Маслоохладитель коробки передач, соединения 2-1
  • Соединения для гидротрансформатора

Общая информация

  • Воздушный компрессор

Узнайте результаты сравнения 3512E DGB Tier 4 Final с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель для нефтегазовой отрасли 3512E с динамическим смешиванием газа и системой SCAC Двигатели для обслуживания скважин

Двигатель для нефтегазовой отрасли 3512E с динамическим смешиванием газа и системой ATAAC Двигатели для обслуживания скважин

Двигатель для нефтегазовой отрасли 3512E с динамическим смешиванием газа и системой SCAC Двигатели для обслуживания скважин
Двигатель для нефтегазовой отрасли 3512E с динамическим смешиванием газа и системой ATAAC Двигатели для обслуживания скважин