Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3512 LE

Двигатели для компримирования газа G3512 TA

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1004 л. с. (торм.)
749 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения
1400 об/мин
1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота

Обзор

Линейка двигателей G3500 отличается универсальностью, длительным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными расходами при работе в системах компримирования газа. Они оснащены технологией ADEM A3, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность при минимальном уровне выбросов. Двигатели G3500 идеально подходят для работ по подъему и сбору газа, а также компримированию устьевого газа. Газовый двигатель Cat G3508. Характеристики: 589–749 кВт (торм.) (790–1004 л. с. (торм.)) при 1200–1400 об/мин в соответствии со стандартами NSPS при условии, что используются системы очистки выхлопных газов, предоставленные клиентом.

Характеристики продукции G3512 TA

Максимальная номинальная мощность 1004 л. с. (торм.) 749 кВт (торм.)
Номинальная частота вращения 1400 об/мин 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота Возможно обеспечение соответствия требованиями объекта NSPS при условии установки клиентом системы очистки выхлопных газов, 0,5 г/л. с.-ч оксидов азота
Минимальная номинальная мощность 790 л. с. (торм.) 589 кВт (торм.)
Рабочий объем 3158 дюймов³ 51.8 л
Длина 120 дюймы 3037 мм
Ширина 2201 мм 86.7 дюймы
Система зажигания, защита ADEM™ A3 ADEM™ A3
Регулирование соотношения компонентов топливной смеси ADEM™ A3 ADEM™ A3
Высота 84.1 дюймы 2135 мм
Сухая масса 7081 фунты 15611 кг

G3512 TA Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для промежуточного цикла с индикатором обслуживания

Система охлаждения

  • Высокотемпературный контур (рубашка охлаждения двигателя + маслоохладитель):
  • Низкотемпературный контур (охладитель наддувного воздуха):

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы с водяным охлаждением
  • Сапун картера — установлен в верхней части

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Карбюратор на природном газе

Контрольно-измерительное оборудование

  • панель системы Advisor;

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Масляный фильтр — справа
  • Масляный перепускной фильтр (только для двигателей TA или NA)
  • Масляный поддон, мелкий
  • Клапан для отбора проб масла
  • Масляный аккумулятор турбокомпрессоров

Система креплений

  • Рейки, крепление двигателя — 254 мм (10 дюймов)

Система защиты

  • Электронная система отключения
  • Клапан отключения подачи газа

Общая информация

  • Краска — желтый цвет Cat
  • Виброгаситель и щиток — двойной, 484 мм (23 дюйма)

G3512 TA Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Фильтры предварительной очистки

Система зарядки

  • Зарядные устройства
  • Зарядный генератор

Система охлаждения

  • Очищаемая сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха
  • Соединительные фланцы
  • Расширительный и переливной бак
  • Датчик уровня воды

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Соединительные фланцы
  • Расширители выхлопного воздуха
  • Крышка для защиты от дождя (только для двигателя NA)
  • Глушители

Топливная система

  • Конверсия газа под низким давлением
  • Клапан пропана и комплекты форсунок
  • Топливный фильтр
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси

Контрольно-измерительное оборудование

  • Модули связи PL1000

Система смазки

  • Снятие перепускного масляного фильтра
  • Принадлежности для масляного поддона
  • Дренажный насос
  • Пневматический насос предпусковой смазки
  • Ручной насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Направляющие
  • Виброизоляторы

Механизмы отбора мощности

  • Передние вспомогательные приводы
  • Вспомогательные приводные валы шкивы
  • Передний короткий вал
  • Шкивы

Система защиты

  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

Система пуска

  • Пневматический стартер
  • Регулятор давления воздуха
  • Пневмоглушитель
  • Электрические органы управления пневматическим стартером
  • Электрические стартеры – сдвоенные, 24 В
  • Комплекты аккумуляторных батарей (24 В, сухого типа), кабели и стойка

Общая информация

  • Снятие защиты маховика
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Поршни 8:1 класса Premium

Узнайте результаты сравнения G3512 TA с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3512 LE

Газовый двигатель для нефтегазовой отрасли G3512 LE