930M

소형 휠 로더 930M

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 총 출력
168 hp
125 kW
작동 무게
31382 lb
14235 kg
버킷 용량
2.1~5.0m³(2.7~6.5yd³)
2.1~5.0m³(2.7~6.5yd³)

개요

성공을 위한 구성

Cat 930M 소형 휠 로더는 생산성, 연료 효율 및 운전자 편의에 있어 새로운 기준을 제시합니다. 더욱 최적화된 Z바 로더 링키지로 기존 Z바 링키지의 빠른 적재 성능은 물론 툴 캐리어의 병렬성과 부하 처리 능력도 제공합니다. 토크가 높은 저속 C7.1 ACERT 엔진은 지능형 Hystat 동력전달장치와 함께 연료 효율을 표준으로 제공합니다. 자체 관리 가능하도록 설계된 친환경 청정 배기가스 배출 모듈을 통해 Tier 4 Final/Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하므로 작업에만 집중할 수 있습니다. 업계의 새 벤치마크를 경험해 보십시오.

복리후생

감소 30% 엔진 속도

낮은 엔진 속도는 연료 소모를 낮춥니다.

자세히 제어

일관되고 예측 가능한 정지 거리를 통해 보다 정교한 제어를 할 수 있습니다.

업계 최고 68dB(A) 소음 수준

표준 모드로 1,600RPM에서 작동할 때입니다.

다음에 대한 제품 사양 930M

최대 총 출력 168 hp 125 kW
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 156 hp 116 kW
최대 정미 토크 - SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 588 ft·lbf 797 N·m
1,800rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(DIN)(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 170 mhp 170 mhp
1,800rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 168 hp 125 kW
배기량(Performance 출력 모드: 속도 범위 1~4) 427 in³ 7.01 l
주(2) * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다.
최대 총 토크 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 601 ft·lbf 815 N·m
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 158 mhp 158 mhp
주(1) 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다.
1,600rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 160 hp 119 kW
엔진 모델 Cat C7.1** Cat C7.1**
배기량(표준 출력 모드: 속도 범위 1~3*) 427 in³ 7.01 l
최대 정미 토크 - SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 573 ft·lbf 777 N·m
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 163 hp 122 kW
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 166 mhp 166 mhp
최대 총 토크 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 586 ft·lbf 795 N·m
주(3) **Cat C7.1 엔진은 Tier 4 Final/Stage V 오프 하이웨이 배기가스 배출 표준을 충족합니다. **Cat C7.1 엔진은 Tier 4 Final/Stage V 오프 하이웨이 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
1,600rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 162 mhp 162 mhp
최대 정미 토크 - ISO 9249:2007(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 587 ft·lbf 796 N·m
정격 정미 출력 - 1,800rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(Performance 출력 모드: 범위 1~4) 164 hp 122 kW
최대 정미 토크 - ISO 9249:2007(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 572 ft·lbf 776 N·m
정격 정미 출력 - 1,600rpm - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(표준 출력 모드: 범위 1~3*) 156 hp 116 kW
버킷 용량 2.1~5.0m³(2.7~6.5yd³) 2.1~5.0m³(2.7~6.5yd³)
버킷 용량 - 경량재 3.1~5.0m³(4.0~6.5yd³) 3.1~5.0m³(4.0~6.5yd³)
버킷 폭 - 범용 2.1~2.7m³(2.7~3.5yd³) 2.1~2.7m³(2.7~3.5yd³)
작동 무게 31382 lb 14235 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
주(2) 올바르게 장착되고 정비될 때 ISO 6396:2008*에 대해 선언된 동적 운전자 음압 수준:
- 표준 운전실: 68±3dB(A)
– 고급형 운전실: 66±2dB(A)
올바르게 장착되고 정비될 때 ISO 6396:2008*에 대해 선언된 동적 운전자 음압 수준:
- 표준 운전실: 68±3dB(A)
– 고급형 운전실: 66±2dB(A)
주(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다.
주(3) *측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. *측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다.
조향 사이클 시간 - 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 - 1,800rpm: 90rpm 조향 휠 속도 2.4 초 2.4 초
최대 조향 토크 - 40°(완전 회전) 27747 ft·lbf 37620 N·m
최대 흐름 - 조향 펌프 34 gal/min 130 l/min
조향 휠 회전 수 - 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 또는 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝 3.5 회전 3.5 회전
최대 작동 압력 - 조향 펌프 3500 psi 24130 kPa
최대 조향 토크 - 0°(직선 장비) 37155 ft·lbf 50375 N·m
조향 굴절 각도 - 각 방향 40° 40°
유압 계통 - 탱크 포함 43.6 gal(US) 165 l
유압 탱크 23.8 gal(US) 90 l
후방 차축 6.6 gal(US) 25 l
변속기 - 기어박스 2.2 gal(US) 8.5 l
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 5 gal(US) 19 l
전방 차축 6.9 gal(US) 26 l
Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요건을 충족해야 합니다. Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요건을 충족해야 합니다.
연료 탱크 51.5 gal(US) 195 l
엔진 크랭크케이스 5.3 gal(US) 20 l
냉각 계통 7.9 gal(US) 30 l
유압 사이클 시간 - 1,600rpm에서 표준 모드 - 하향 부양(최대 리프트에서 지면까지) 2.7 초 2.7 초
유압 사이클 시간 - 1,600rpm에서 표준 모드 - 상승(지면에서 최대 리프트까지) 5.7 초 5.7 초
주(1) *3차 및 4차 기능 흐름은 보조 표시장치가 장착된 경우 이를 통해 최대 흐름의 20%~100% 사이에서 완벽하게 조절 가능합니다. *3차 및 4차 기능 흐름은 보조 표시장치가 장착된 경우 이를 통해 최대 흐름의 20%~100% 사이에서 완벽하게 조절 가능합니다.
저감 압력 - 틸트 실린더 - 3차 및 4차 기능 최대 작동 압력 3771 psi 26000 kPa
최대 작동 압력 - 작동기구 펌프 3771 psi 26000 kPa
저감 압력 - 틸트 실린더 4061 psi 28000 kPa
저감 압력 - 틸트 실린더 - 3차 및 4차 기능 저감 압력 4061 psi 28000 kPa
최대 흐름 - 작동기구 펌프 - 4차 기능 최대 흐름* 42 gal/min 160 l/min
유압 사이클 시간 - 1,800rpm에서 Performance 모드 - 덤프(최고 리프트 높이에서) 1.5 초 1.5 초
유압 사이클 시간 - 1,800rpm에서 Performance 모드 - 상승, 지면에서 최대 리프트까지 5.1 초 5.1 초
유압 사이클 시간 - 1,800rpm에서 Performance 모드 - 하향 부양, 최대 리프트에서 지면까지 2.7 초 2.7 초
유압 사이클 시간 - 1,600rpm에서 표준 모드 - 총 사이클 시간 10.1 초 10.1 초
유압 사이클 시간 - 1,600rpm에서 표준 모드 - 덤프, 최고 리프트 높이에서 1.7 초 1.7 초
유압 사이클 시간 - 1,800rpm에서 Performance 모드 - 총 사이클 시간 9.3 초 9.3 초
최대 흐름 - 작동기구 펌프 50 gal/min 190 l/min
최대 흐름 - 작동기구 펌프 - 3차 기능 최대 흐름* 50 gal/min 190 l/min
주(1) 유럽 연합 지침 “2000/14/EC” 유럽 연합 지침 “2000/14/EC”
운전자 음압(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
평균 외부 음압(ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
후방 ±11도에서 진동, 개방 차동(기본), 차동제한장치(선택사양) ±11도에서 진동, 개방 차동(기본), 차동제한장치(선택사양)
전방 고정, 잠금 차동장치(표준) 고정, 잠금 차동장치(표준)
전진 및 후진 - 범위 1* 1-13km/h(0.6~8mph) 1-13km/h(0.6~8mph)
전진 및 후진 - 범위 4 25 mile/h 40 km/h
전진 및 후진 - 범위 3 17 mile/h 27 km/h
*크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. *크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다.
전진 및 후진 - 범위 2 8 mile/h 13 km/h
주(3) Caterpillar에서는 타이어 모델을 선택하기 전에 타이어 공급자에게 문의하여 모든 조건을 평가하도록 권장합니다. Caterpillar에서는 타이어 모델을 선택하기 전에 타이어 공급자에게 문의하여 모든 조건을 평가하도록 권장합니다.
주(1) 다른 타이어도 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. 다른 타이어도 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
주(2) 일부 작업에서는 로더의 생산 능력이 타이어의 미터톤-km/h(쇼트톤-mph)를 초과할 수 있습니다. 일부 작업에서는 로더의 생산 능력이 타이어의 미터톤-km/h(쇼트톤-mph)를 초과할 수 있습니다.
기타 선택사양 종류 20.5 R25, 레이디얼(L-2); 20.5 R25, 레이디얼(L-5); 20.5-25 12PR(L-2); 20.5-25 12PR(L-3); 20.5-25 16PR(L-5); 600/65 R25 레이디얼(L-3); 스키더/농업용; 솔리드 타이어 20.5 R25, 레이디얼(L-2); 20.5 R25, 레이디얼(L-5); 20.5-25 12PR(L-2); 20.5-25 12PR(L-3); 20.5-25 16PR(L-5); 600/65 R25 레이디얼(L-3); 스키더/농업용; 솔리드 타이어
표준 크기 20.5 R25, 레이디얼(L-3) 20.5 R25, 레이디얼(L-3)
에어컨 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.717미터톤의 CO2에 해당하는 1.9kg의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.717미터톤의 CO2에 해당하는 1.9kg의 냉매가 들어 있습니다.
재활용성 94% 94%

930M 표준 장비

동력전달장치

  • 차축 Duo-Cone™ 실 보호대
  • 자동 공회전 차단 기능
  • Cat C7.1 엔진
    – 출력 모드(표준 및 성능)
    – 범위별 출력(범위 4의 높은 출력)
    – 터보차징 및 애프터쿨링
    – 디젤 미립자 필터(Fit for Life)
  • 코딩된 시동(보조 표시장치 필요)
  • 전방 차축의 차동잠금장치
  • 밀폐형 습식 디스크 완전 유압식 브레이크
  • 유압 구동식 수요 냉각 팬
  • 전자식 제어 하이드로스테틱 변속기
    - 운전자 모드(기본, TC, Hystat 및 Ice)
    - 방향 전환 어그레시브(빠름, 중간, 느림)
    - 추진력 제어, 휠 토크 조정
    - 크리퍼 제어, 지면 속도 조정
  • 주차 브레이크, 전기식
  • in 밀도당 넓은 핀이 6개 있는 단일 플레인 냉각 패키지
  • 오일 샘플 채취 포트
  • 스로틀 잠금 및 최고 속도 제한장치

유압장치

  • 자동 리프트 하강 및 틸트 버킷 킥아웃, 운전실 내부 조절식
  • 버킷 및 포크 모드, 운전실 내부 조절식
  • 킥아웃 및 기계식 엔드 정지의 실린더 완충
  • 미동 모드 제어(빠름, 중간, 느림)
  • 유압 응답 설정(빠름, 중간, 느림)
  • 부하 감지식 유압 및 조향
  • 시트 장착형 유압식 조이스틱 제어장치

전기

  • 교류 발전기, 115Amp, 중부하 작업용
  • 배터리, 1,000CCA(2개) 24V 계통, 차단 스위치
  • 백업 알람
  • 비상 차단 스위치
  • 할로겐 작업등 및 주행등, LED 후방 후미등
  • Product Link™ PRO(3년 구독 포함)
  • 원격 점프 시동 포스트
  • 재설정 가능한 메인 및 중요 기능 차단기

운전자 환경

  • 75mm(3in) 고가시성 자동 조절식 안전벨트(청각적 알람 및 지시계 포함)
  • 자동 온도 제어
  • 운전실, 가압식
  • 카메라, 후사경, 전용 디스플레이 포함
  • 외부 열선식 거울(하단 포물선 모양)
  • 지면 운전실 도어 해제
  • 유압 제어장치 잠금
  • 거울, 단일
  • 도시락 박스 보관함
  • 라디오 지원 스피커
  • 뒷창문 성에 제거장치, 전기식
  • 운전대에 장착된 다기능 제어장치 - 조명, 와이퍼, 회전 신호
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 착색 전방 유리
  • 분사식 와이퍼/와셔, 2단 속도 및 간헐식, 전방, 라이트, 회전 신호
  • 서스펜션 시트, 직물

기타 표준 장비

  • 조절식 개방력/폐쇄력을 갖춘 넓은 접근 엔클로저 도어
  • Cat 최적화 Z바 링키지 병렬 리프트
  • 핀을 사용한 회수 히치
  • 원격 장착 윤활 지점
  • 잠금식 운전실 및 엔클로저

930M 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 자동 윤활, 보조 표시장치에 통합
  • 보조 흐름, 3차 및 4차 기능
  • 차동장치, 차동제한장치, 후방
  • 경광등, 섬광등
  • 운전실, 고급형(유럽에서는 표준)
    – 카메라, 고급 디스플레이에 통합된 후사경
    – 전자식 조절 가능 외부 열선식 거울(2)
    – 기능 구현 및 매개변수 조절에 사용하는 보조 디스플레이
    – LED 내부 조명
    – 선스크린, 전방 및 후방
    – 터치스크린 보조 디스플레이
    – 승차 제어 조절식 속도 활성화
    – 예방적 정비 알림
    – 통합된 도움말 기능(26개 언어)
  • 카메라, 지붕 장착, 전방 시점(별도 디스플레이 포함)
  • 냉간 시동 패키지
    – 에테르 시동 보조장치, 블록 히터 및 추가 배터리 1,000CCA(총 4개)
  • 카운터웨이트, 추가 옵션
  • 커플러(Fusion 및 ISO 23727)
  • 이물질 패키지(낮음, 중간, 높음)
  • 흙받이(연장 커버 및 전체 커버)
  • 보호 패키지
  • 링키지, 하이 리프트
  • 조명, 보조, 할로겐 또는 LED(엔진실 및 DEF 조명 장착)
  • Payload 기술
    – Cat Production Measurement(CPM)
    – CPM 프린터
  • 소프트웨어 푸시, 데이터 기록, 히스토그램 및 트렌드 매핑의 기능을 갖춘 Product Link ELITE
  • 라디오 패키지
  • 후방 물체 감지
  • 승차 제어 계통, 보조 표시장치를 통한 조절식
  • 시트
    - 고급형 시트 - 중간 시트 등받이가 있는 완전 조절식 직물 에어 서스펜션 시트
    - 프리미엄 시트 - 높은 시트 등받이와 공기 허리 등받이가 포함된 완전 조절식 가죽 및 직물 에어 서스펜션 시트 하단 쿠션 및 등받이의 열선식 및 환기식 시트
  • 조향
    - 이중 모드 및 보조
  • 타이어 압력 모니터링(TPM)

930M이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

스튜디오 샷

930M 소형 휠 로더

930M 소형 휠 로더

930M 소형 휠 로더

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

930M 소형 휠 로더

스튜디오 샷
930M 소형 휠 로더
930M 소형 휠 로더
930M 소형 휠 로더
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
930M 소형 휠 로더

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기