993

대형 휠 로더 993

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat C32B
Cat C32B
작동 중량 - Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
버킷 범위
12.2~23.7m3(16.0~31.0yd3)
12.2~23.7m3(16.0~31.0yd3)

개요

더 많은 적재. 탁월한 생산성.

다른 Cat® 휠 로더와 마찬가지로, 993은 내구성에 중점을 두고 설계되어 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대 가용성을 보장합니다. 993의 최적화된 성능으로 자재를 보다 효율적으로 운반할 수 있습니다. 2008년 출시된 993은 성공적으로 시장에 안착하며 소중한 유산을 이어받았습니다. Cat DNA가 내장되어, 탁월한 성능, 내구성, 편의성, 효율성을 기반으로 많은 부분을 더욱 강화하여 설계되었습니다.

복리후생

다회 수명 주기

뛰어난 구조적 내구성과 현장에서 입증된 리프트 암으로 가동 시간을 극대화하고 여러 번의 수명 주기를 지원합니다.

편안하고 생산적인 운전실

탁월한 운전자 편의성과 인체 공학적인 설계로 작업이 쉴 새 없이 이어져도 지속적으로 높은 생산성을 발휘할 수 있습니다.

효율적인 적재와 운반 계통

Cat 트럭 베드 용량에 완벽하게 적합한 버킷 크기가 적재 효율을 최적화하고 생산성을 높입니다.

다음에 대한 제품 사양 993

엔진 모델 Cat C32B Cat C32B
보어 5.7 in 145 mm
배기량 1959 in³ 32.1 l
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등
총 출력 - SAE J1995 1039 hp 775 kW
정미 출력 - EEC 80/1269 974 hp 726 kW
정미 출력 - ISO 14396 1024 hp 764 kW
정미 출력 - ISO 9249 974 hp 726 kW
정미 출력 - SAE J1349 964 hp 719 kW
최대 토크 - 1,250rpm 4034 lb/ft 5470 N·m
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
행정 6.4 in 162 mm
토크 상승 33% 33%
표준 대기 냉각. 표준 대기 냉각.
보어 5.7 in 145 mm
배기량 1959 in³ 32.1 l
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등
엔진 모델 Cat C32B Cat C32B
총 출력 - SAE J1995 1029 hp 767 kW
정미 출력 - EEC 80/1269 960 hp 716 kW
정미 출력 - ISO 14396 1015 hp 757 kW
정미 출력 - ISO 9249 960 hp 716 kW
정미 출력 - SAE J1349 952 hp 710 kW
최대 토크 - 1,250rpm 4034 ft-lb 5470 N·m
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
행정 6.4 in 162 mm
토크 상승 33% 33%
표준 대기 냉각. 표준 대기 냉각.
작동 중량 - Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
버킷 범위 12.2~23.7m3(16.0~31.0yd3) 12.2~23.7m3(16.0~31.0yd3)
굴절 각도 43 ° 43 °
Cat 트럭 조합 - 표준 리프트 777 777
Cat 트럭 조합 - 하이 리프트 777, 785 777, 785
작동 중량 - Tier 2 동등* 294687 lb 133668 kg
정격 탑재 하중 - 하이 리프트 27.5 t 24.9 t
정격 탑재 하중 - 표준 리프트 30 t 27.2 t
* 하이 리프트, 50/65-51(364-6315) 타이어, 표준 냉각, 13.8m3(18yd3) 버킷(496-9912). * 하이 리프트, 50/65-51(364-6315) 타이어, 표준 냉각, 13.8m3(18yd3) 버킷(496-9912).
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
전진 - 1단 4.2 mile/h 6.8 km/h
전진 - 2단 7.4 mile/h 11.9 km/h
전진 - 3단 12.7 mile/h 20.5 km/h
후진 - 1단 4.7 mile/h 7.5 km/h
후진 - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
후진 - 3 13.9 mile/h 22.5 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 8 mile/h 13 km/h
직접 구동 - 전진 3단 14.1 mile/h 22.8 km/h
직접 구동 - 후진 1단 4.9 mile/h 8 km/h
직접 구동 - 후진 2단 8.8 mile/h 14.2 km/h
직접 구동 - 후진 3단 15.6 mile/h 25.2 km/h
50/65-51(364-6315) 계산된 속도. 50/65-51(364-6315) 계산된 속도.
실린더 - 리프트/틸트 복동식 복동식
리프트 실린더 - 보어 10.5 in 267 mm
리프트 실린더 - 행정 66.2 in 1682 mm
리프트/틸트 계통 - 회로 포지티브 흐름 제어 포지티브 흐름 제어
리프트/틸트 계통 - 펌프 가변 피스톤 가변 피스톤
1,650rpm에서 최대 흐름 311 gal/min 1180 l/min
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4200 psi 29500 kPa
틸트 실린더 - 보어 9.3 in 235 mm
틸트 실린더 - 행정 40.9 in 1040 mm
고 리프트 구성. 고 리프트 구성.
덤프 1.8 초 1.8 초
비용 3.8 초 3.8 초
하부 플로트 하강 3.1 초 3.1 초
랙 뒷면 2.4 초 2.4 초
상승 9.2 초 9.2 초
총 유압 사이클 시간 17.2 초 17.2 초
하이 리프트 구성, 계산된 속도. 하이 리프트 구성, 계산된 속도.

993 표준 장비

동력전달장치

  • 엔진, C32B
  • 브레이크, 유냉식, 다판, 서비스/보조
  • 구동 라인 주차 브레이크
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 프리클리너, 엔진 흡기(후드 위쪽)
  • 자동 에테르 시동 보조장치
  • 전자식 스로틀 잠금장치
  • 유성기어 동력 변환, 3F/3R 전자 제어 변속기
  • 추진력 제어 계통
  • 표준 ICTC

서비스

  • 케이스 배출 필터
  • VIMS 다운로드 및 Cat. Electronic
  • 범퍼의 기술자 서비스 포트
  • 차축 에콜로지 배출
  • 운전실 주변 전방 통로
  • 지면 고속 충진 연료 계통
  • 그룹화된 유압 포트
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 핀이 있는 견인바 히치
  • 링키지 핀, 무정비
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Product Link™
  • 지면 전기 및 유체 연결을 지원하는 서비스 센터
  • 조향, 작동기구 및 다음을 위한 투시 게이지
  • 변속기 오일
  • 변속기 잠금, 범퍼
  • 그리스 라인

냉각

  • 표준 대기 패키지(43°C[110°F]를 넘지 않는 현장 조건에 권장)

전기 및 조명

  • 150amp 교류 발전기
  • 1400 CCA 배터리 4개
  • Deutsch 단자 커넥터
  • 24V 시동 및 충전 계통
  • 진단 커넥터 시동 및 충전 계통
  • 전기 계통, 24볼트
  • 전자 서비스 센터
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단
  • 비상 시동용 시동 소켓
  • 범퍼의 시동장치 및 변속기 잠금 스위치

혹한기

  • 열선식 시트

안전

  • 백업 알람
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, 무릎 벨트가 탑재된 트레이너, 76mm(3in) 너비
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 작동기구 잠금 스위치
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향 및 변속기 잠금 레버, 운전실
  • 토 킥

운전자 환경

  • 열선 및 능동 냉방 기능, 가죽, 조절식 허리 지지대, 공기 조절식 시트 및 등받이 지지대, 시트 쿠션 기울기 조절장치, 조절식 시트 쿠션이 있는 프리미엄 시트
  • 어드바이저 디스플레이, 실시간 작업 정보 표시, 보정 수행 및 운전자 설정 사용자 지정
  • 에어컨
  • 에어 프리클리너
  • 운전실, 소음 억제 및 가압식, 별도 외부 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure), 엔터테인먼트 라디오 지원, 안테나, 스피커 및 컨버터(12V 10Amp) 및 출력 포트 포함
  • 담배 라이터, 재떨이
  • 옷걸이
  • 듀얼 레버 리프트와 틸트 기능 컨트롤
  • 중앙 콘솔의 디지털 디스플레이: – 기어 – 지면 속도 – 가동 시간
  • 히터, 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 계측, 게이지: – 냉각수 온도 – 연료 레벨 – 유압 오일 온도 – 동력전달장치 오일 온도 – 회전 속도계
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스, 음료수 및 매뉴얼 홀더
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방): – 간헐식 전방 및 후방 와이퍼
  • 접합 유리, 착색

효율성

  • 자동 버킷 수평 유지장치
  • 자동 리프트 및 하단 버킷 킥아웃
  • 포지티브 흐름 제어 작동기구 계통
  • 부하 감지 조향

링키지

  • 표준 리프트(30톤 표면)

993 선택사양 장비

동력전달장치

  • 잠금 클러치를 포함한 ICTC
  • 엔진 브레이크

서비스

  • 자동 자동윤활

냉각

  • 고온 대기 패키지(55°C[131°F]를 넘지 않는 현장 조건에 권장)

전기 및 조명

  • Product Link(이동통신)
  • Product Link(위성)

혹한기

  • 연료 히터(엔진 열과 열 교환기를 사용하여 재순환되는 열)(–18°C~–30°C[0°F~–22°F] 조건일 때 권장)
  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 열선식 거울
  • 120V 또는 240V 냉각수 발열체(–18°C~–30°C[0°F ~ –22°F] 조건일 때 권장)

안전

  • LED 경고용 섬광등
  • 물체 감지(레이더)
  • 후방 시야 카메라
  • 출구, 전동식 후방 접근
  • 2차 조향장치
  • 휠 고임목

운전자 환경

  • 조이스틱 리프트와 틸트 기능 컨트롤
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • 운전실 프리클리너
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스).
  • 차광 스크린
  • 고무가 장착되어 큰 충격에 강한 태양광 조절 유리(AS/NZS 2080 준수)

효율성

  • 잠금 클러치를 포함한 ICTC

장비 제어 및 가이드

  • Cat Terrain 지원

림과 타이어

  • 40.00×51 예비 림
  • 타이어 – 50/65R51
  • 타이어 – 50/65-51
  • 차축 진동 제한 스톱

적재 및 운송 또는 연장 트래밍

  • 승차 제어
  • 후방 주행용 흙받이

링키지

  • 하이 리프트 (27.5톤 표면)

소음 억제

  • 소음 억제 패키지

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지면용 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
  • Cat Health

    정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

    적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기
  • 적재용 Cat Terrain

    광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

기술 살펴보기

양방향 가상 제품 투어를 통해 993 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

993 투어 시작
close

미디어 갤러리

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더

993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더
993 대형 휠 로더

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

993이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교