엔진
엔진 모델 | C15 Cat® C15 Cat® |
피크 출력 속도 | 1600 1600 |
피크 출력 속도 - 총 - SAE J1995 | 456 hp 340 kW |
엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 449 hp 335 kW |
정미 출력 - SAE J1349:2011 | 373 hp 278 kW |
정격 속도 | 2000 2000 |
정격 속도 - 2,000rpm - EEC 80/1269 | 373 hp 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - EEC 80/1269(DIN) | 378 hp 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - ISO 9249 | 373 hp 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - ISO 9249(DIN) | 378 hp 278 kW |
보어 | 5.4 in 137 mm |
행정 | 6.75 in 171.5 mm |
배기량 | 927 in² 15.2 l |
피크 토크 - 1,200 rpm - SAE J1995 | 1778 lb/ft 2411 N·m |
토크 상승 | 16% 16% |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 배기가스 배출 표준 및 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준, 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA 동등 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 배기가스 배출 표준 및 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준, 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA 동등 |