966

중형 휠 로더 966

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
작동 무게
51124 lb
23196 kg
엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002
325hp(미터법)
325hp(미터법)

개요

효율적인 운영을 위한 높은 생산성

Cat® 966 휠 로더는 프리미엄 성능과 사용하기 쉬운 기술을 갖췄으며 운전자 효율성을 높이고 일관되게 높은 버킷 채움 계수를 제공하여 매우 효율적인 생산성을 가져옵니다. 서비스 간격이 길어 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 이 장비는 작동을 중단하지 않고도 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었으며 탁월한 성능, 신뢰성, 내구성 및 다용성을 제공하여 고객의 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.

복리후생

뛰어난 생산성

자동 전방 차동 잠금장치*, 개선된 중립장치 가동** 및 업데이트된 온보드 작업 보조 장치로 뛰어난 장비 성능을 제공합니다.

* 해당하는 경우
** 966(14B)을 966(14A)과 비교

효율적 작동

긴 서비스 간격, 운전실 내 정비 알림, 타이어 압력 모니터링 계통, 확장된 원격 서비스 능력을 이용하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

안전을 위한 설계

넓은 운전실에 바닥에서 천장까지 이어지는 전면 유리창, 안정성을 높여주는 왼쪽 발판, 리트랙터 기능이 있는 4점식 안전 벨트 키트가 있어 작업이 더욱 안전해집니다. 동작 억제 및 인물 감지 기능이 있는 충돌 경고 계통(선택사양)은 지상에서 운전자의 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.

다음에 대한 제품 사양 966

엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
엔진 출력 - 1,600rpm ISO 14396:2002 325hp(미터법) 325hp(미터법)
엔진 모델 Cat® C9.3B Cat® C9.3B
총 출력 - 1,600rpm SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
총 출력 - 1,600rpm SAE J1995:2014 329hp(미터법) 329hp(미터법)
정미 출력 - 1,600rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 hp 226 kW
정미 출력 - 1,600rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307hp(미터법) 307hp(미터법)
엔진 토크 - 1,200rpm ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
총 토크 - 1,200rpm SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 N·m
정미 토크 - 1,200rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
배기량 567.5 in³ 9.3 l
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
바이오디젤 역량 최대 B20¹ 최대 B20¹
주(2) ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다. ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다.
주(3) Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm 이하인 (초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm 이하인 (초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
배기량 9.3L 9.3L
작동 무게 51124 lb 23196 kg
중량은 Z바 링키지, Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 전방 수동 차동장치/개방형 후방 차축, 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷 구성을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Z바 링키지, Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 전방 수동 차동장치/개방형 후방 차축, 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷 구성을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다.
전진 - 1단 4.2 mile/h 6.7 km/h
전진 - 2단 8.4 mile/h 13.5 km/h
전진 - 3단 15 mile/h 24.2 km/h
전진 - 4단 24.5 mile/h 39.5 km/h
후진 - 1단 4.5 mile/h 7.3 km/h
후진 - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
후진 - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
후진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도 빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
주(1) ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함. ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함.
주(2) ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701.
냉각 팬 최고 속도 기준 - 참고 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동
에어컨 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다.
정적 팁핑 하중 - 완전 37° 회전 32727 lb 14849 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 37° 회전 - 타이어 편향 없음 35224 lb 15981 kg
돌파력 38999 lbf 174 kN
"중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우
주(1) ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
연료 탱크 80.1 gal(US) 303 l
DEF 탱크 6.9 gal(US) 26 l
냉각 계통 17.4 gal(US) 66 l
크랭크케이스 6.1 gal(US) 23 l
변속기 15.5 gal(US) 58.5 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 15.1 gal(US) 57 l
유압 탱크 30.1 gal(US) 114 l
작동기구 계통 - 2,275rpm에서의 최대 펌프 출력 99 gal/min 373 l/min
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4496 psi 31000 kPa
유압 사이클 시간 - 총 10.1 초 10.1 초
유압 사이클 시간 - 총 10.1초 10.1초
높이 - 후드 상단까지 9.42 ft 2850 mm
높이 - ROPS 상단까지 11.83 ft 3593 mm
지상고 1.33 ft 424 mm
휠 베이스 11.67 ft 3550 mm
전체 길이 - 버킷 제외 24.33 ft 7399 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2 ft 635 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 13.92 ft 4245 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 12.08 ft 3687 mm
랙 백 - 최대 리프트 62 ° 62 °
랙 백 - 운송 높이 50 ° 50 °
최대 폭(적재 시) 9.92 ft 3012 mm
트레드 폭 7.25 ft 2230 mm
모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
랙 백 - 최대 리프트 62도 62도
랙 백 - 운송 높이 50도 50도
지면에서의 랙 백 39도 39도
높이 - 후드 상단까지 9.42 ft 2850 mm
높이 - ROPS 상단까지 11.83 ft 3593 mm
지상고 1.33 ft 424 mm
휠 베이스 11.67 ft 3550 mm
전체 길이 - 버킷 제외 26.5 ft 8069 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.5 ft 782 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 15.75 ft 4804 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 13.67 ft 4183 mm
랙 백 - 최대 리프트 71 ° 71 °
랙 백 - 운송 높이 49 ° 49 °
최대 폭(적재 시) 9.92 ft 3012 mm
트레드 폭 7.25 ft 2230 mm
모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 26.5R25 VJT L3 레이디얼 타이어와 4.2m³(5.5yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
랙 백 - 운송 높이 49도 49도
랙 백 - 최대 리프트 71도 71도
지면에서의 랙 백 37도 37도

966 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • EH 작동기구 제어, 주차 브레이크
  • 조향, 조이스틱
  • 모니터링되는 안전 벨트
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 터치스크린 디스플레이
  • 키패드, 프로그래밍 가능한 버튼
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • 선바이저, 전방, 접이식
  • 선바이저, 후방, 접이식
  • 창, 전면, 접합

내장 기술

  • Cat Payload 스케일
  • Autodig with Auto Set Tires
  • 운전자 ID 및 장비 보안
  • 작업 프로필
  • Job Aids
  • 제어 보조 및 eOMM(일부 언어에서는 사용할 수 없음)
  • 주요 특징 정보
  • 버킷 운송 디스플레이 위젯
  • 원격 플래시

동력전달장치

  • Cat C9.3B 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기 및 2차 연료 필터
  • 엔진, 공기 프리클리너
  • 차축, 자동 전방 차동 잠금장치
  • 변속기, 유성 자동 동력 변환기
  • 잠금 장치를 포함한 토크 컨버터
  • 서비스 브레이크, 유압, 완전 폐쇄형 습식 디스크, 마모 지시계
  • 통합 브레이크 계통(IBS, Integrated Braking System)
  • 주차 브레이크, 전방 축 캘리퍼, 스프링 적용, 압력 해제
  • 감속 기능이 있는 브레이크 페달 중립장치

유압장치

  • 도입 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 조향 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 승차 제어, 듀얼 축압기
  • 오일 샘플 채취 밸브, Cat XT™ 호스

전기

  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 조명: 할로겐, 작업등 4개, 회전 신호를 안내하는 전방 주행등 2개, 후방등 2개

모니터링 계통

  • 아날로그 게이지, LCD 디스플레이, 경고등이 장착된 전방 대시
  • 터치스크린 주 모니터(Cat Payload, 쿼드 스크린, 장비 설정 및 메시지)
  • 정비 알림

링키지

  • 표준 리프트, Z바
  • 킥아웃: 리프트 및 틸트

안전

  • 시야 확보: 미러, 후방 시야 카메라
  • 창문 청소 플랫폼, 전방

966 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 출입문, 원격 개방 계통
  • 발판
  • HMU 조향 휠
  • 작동기구 조이스틱(2V, 3V만 해당)
  • 엔터테인먼트 라디오(FM, AM, USB, BT)
  • 엔터테인먼트용 라디오(DAB+)
  • CB 라디오 지원
  • 시트, 스웨이드/직물, 에어 서스펜션, 열선
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 거울, 열선식
  • 중부하 작업용 전면 창
  • 전체 운전실 창문 보호대

내장 기술

  • Cat Advanced Payload
  • E-ticket 기능이 있는 Cat Payload Printer
  • 상거래용 Cat Payload(유럽, 튀르키예, 호주, 뉴질랜드에서 사용 가능합니다. 국가별 인증 사항은 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 Cat 특약점에 문의하십시오.)
  • 원격 제어

동력전달장치

  • 터빈, 공기 프리클리너
  • 라디에이터, 많은 이물질용
  • 쿨링 팬, 방향 교환 가능
  • 차축, 자동 전방 및 후방 차동 잠금장치
  • 차축, 에콜로지 배출장치, AOC 준비, 극한 온도 실
  • 차축 오일 쿨러

유압장치

  • 승차 제어를 갖춘 3차 및 4차 보조 기능
  • 퀵 커플러 제어장치

전기

  • 냉간 시동 - 120V/240V
  • 조명: LED

모니터링 계통

  • 타이어 압력 모니터

링키지

  • 하이리프트, Z바

추가 장비

  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이 연장부/주행
  • 가드: 동력전달장치, 크랭크케이스, 운전실, 실린더, 후방
  • 생물분해성 유압 오일
  • 고속 오일 교환 계통
  • 후방 운전실 액세스
  • 툴박스

안전

  • Cat Detect 후방 레이더 계통
  • 후방 시야 전용 스크린
  • 멀티뷰(360°) 시야 계통
  • 4점식 안전벨트 리트랙터
  • 역회전식 섬광(도로 주행 규정에 적합하지 않음)
  • 2차 조향 계통, 전동식(의무화된 지역에서는 기본 장착)
  • 휠 고임목
  • 경광등

특별 구성

  • 동작 억제 및 인물 감지 기능이 있는 충돌 경고 계통
  • 골재 집게차
  • 폐기물 및 산업용
  • 임업
  • 터널 작업(일본만 해당)
  • 내부식성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

966이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966