폭 | 92.4 in 2348 mm |
무게 | 4321.1 lb 1960 kg |
전체 높이 | 73.4 in 1865 mm |
전체 길이 | 49.2 in 1249 mm |
갈래 간격 | 11.8 in 300 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 수 | 7 7 |
인터페이스 유형 | Fusion™ Fusion™ |
상단 클램프 스타일 | 이중 상단 클램프 이중 상단 클램프 |
필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |
폭 | 92.4 in 2348 mm |
무게 | 4321.1 lb 1960 kg |
전체 높이 | 73.4 in 1865 mm |
전체 길이 | 49.2 in 1249 mm |
갈래 간격 | 11.8 in 300 mm |
갈래 두께 | 2 in 50 mm |
갈래 수 | 7 7 |
인터페이스 유형 | Fusion™ Fusion™ |
상단 클램프 스타일 | 이중 상단 클램프 이중 상단 클램프 |
필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |