스튜디오 샷

앵글 브룸 BA25 수동, 폴리프로필렌/와이어

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
106 in
2700 mm
스위핑 폭
98.4 in
2500 mm
브러시 직경
27.6 in
700 mm

개요

주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 BA25 수동, 폴리프로필렌/와이어

전체 폭 106 in 2700 mm
스위핑 폭 98.4 in 2500 mm
브러시 직경 27.6 in 700 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
높이 51.2 in 1300 mm
길이 60.4 in 1535 mm
무게 948 lb 430 kg
최적 유압 흐름 40~150L/min(11-40gpm) 40~150L/min(11-40gpm)
최적 유압 150~260bar(2176~3771psi) 150~260bar(2176~3771psi)
모터 배기량 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 385RPM 385RPM
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) 86.6 in 2200 mm
전체 폭 - 각도 적용(±30도) 94.5 in 2400 mm
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 툴 인터페이스 툴 인터페이스

BA25 수동, 폴리프로필렌/와이어이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View