990

대형 휠 로더 990

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - ISO 14396:2002
786 hp
586 kW
작동 무게 - 표준
178517 lb
80974 kg
버킷 용량 범위
8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³)
8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³)

개요

생산성과 출력의 새로운 기준

Cat® 990 휠 로더는 더 낮은 톤당 비용으로 더 짧은 시간에 보다 많은 자재를 운송하여 투자 가치를 빠르게 회수할 수 있습니다. 이 장비는 내구성이 뛰어나고 정비 비용이 낮으며, 생산성과 내구성이 우수하여 여러 번의 수명 사이클을 달성할 수 있습니다.

복리후생

연료 효율 개선

절약 모드를 사용하여 적은 연료로 더 많은 자재를 운반

정비 비용 절감

그룹화된 서비스 지점을 통해 정규 정비 작업이 더욱 간편해집니다.

생산성 향상

용량이 증가한 Performance 시리즈 버킷으로 대부분의 트럭 적재 작업에서 더 많은 생산성을 발휘합니다.

다음에 대한 제품 사양 990

엔진 출력 - ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
배기가스 배출 옵션 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 옵션 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
총 출력 - SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 - 표준 대기 732 hp 546 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 - 높은 대기 681 hp 508 kW
배기가스 배출 선택사양 2 - U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출 선택사양 2 - U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출
정격 속도 1,800r/min 1,800r/min
엔진 출력 - ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
총 출력 - SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 - 표준 대기 699 hp 521 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 - 높은 대기 648 hp 483 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
배기량 1649.5 in³ 27.03 l
최대 토크 - 1,200rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
토크 상승 18 % 18 %
공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
전진 - 1단 4.6 mile/h 7.4 km/h
전진 - 2단 8.2 mile/h 13.2 km/h
전진 - 3단 14.5 mile/h 23.3 km/h
후진 - 1단 5.1 mile/h 8.15 km/h
후진 - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
후진 - 3 16 mile/h 25.7 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 8.2 mile/h 13.2 km/h
직접 구동 - 전진 3단 14.5 mile/h 23.3 km/h
직접 구동 - 후진 1단 5.1 mile/h 8.15 km/h
직접 구동 - 후진 2단 9.1 mile/h 14.6 km/h
직접 구동 - 후진 3단 16 mile/h 25.7 km/h
주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다. 주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다.
작동 무게 - 표준 178517 lb 80974 kg
버킷 용량 범위 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³) 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³)
정격 탑재 하중 - 표준 17.5 ton (US) 15.9 t
정격 탑재 하중 - 하이 리프트 17.5 ton (US) 15.9 t
Cat 트럭 조합 - 표준 773-775 773-775
Cat 트럭 조합 - 하이 리프트 775-777 775-777
리프트/틸트 계통 - 회로 포지티브 흐름 제어 포지티브 흐름 제어
리프트/틸트 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
1,800rpm에서의 최대 흐름 240 gal/min 910 l/min
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4786 psi 33000 kPa
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 235mm × 1,287mm(9.3in × 50.7in) 235mm × 1,287mm(9.3in × 50.7in)
실린더, 복동식 - 틸트, 보어 및 행정 292.1mm × 820mm (11.5in × 32.3in) 292.1mm × 820mm (11.5in × 32.3in)
파일럿 계통 개방 루프 및 감압 개방 루프 및 감압
파일럿 릴리프 설정 507 psi 3500 kPa
랙 뒷면 4.3 초 4.3 초
상승 8.6 초 8.6 초
덤프 2.9 초 2.9 초
하강 3.7 초 3.7 초
하부 플로트 하강 3.7 초 3.7 초
전체 유압 사이클 시간 - 빈 버킷 13.8 초 13.8 초
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
1,400rpm에서 최대 흐름 96.2 gal/min 364 l/min
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 5004 psi 34500 kPa
총 조향 각도 70° 70°
에어컨 • 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. • R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 2.7kg(5.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 3.861미터톤(4.256톤)에 해당합니다. • 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. • R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 2.7kg(5.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 3.861미터톤(4.256톤)에 해당합니다.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 8.5° 8.5°
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
연료 탱크 281 gal(US) 1064 l
냉각 계통 54.9 gal(US) 208 l
엔진 크랭크케이스 20 gal(US) 75.7 l
변속기 29.1 gal(US) 110 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 71.6 gal(US) 271 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 68.9 gal(US) 261 l
유압 계통 공장 채움 210 gal(US) 795 l
유압 탱크 - 작동기구 및 유압 팬 68.9 gal(US) 261 l
유압 탱크 - 조향 및 제동 34.9 gal(US) 132 l
Cat U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다. Cat U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. – Cat DEO-ULS 또는 Cat ECF-3, API CJ4, API CK-4 및/또는 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1:2006에 정의된 모든 요구 사항을 충족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid)를 사용해야 합니다.
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
주(1) *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨
주(2) 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(3) 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(4) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
주(1) *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨
주(2) 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(3) 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(4) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
지면에서 ROPS 상단까지 17.2 ft 5240 mm
지면에서 배기통 상단까지 16.6 ft 5049 mm
지면에서 후드 상단까지 12.7 ft 3862 mm
지면에서 범퍼까지의 간극 3.5 ft 1079 mm
후방 차축 - 범퍼까지의 중앙선 12.5 ft 3795 mm
전방 차축에서 버킷 끝까지 이어지는 중심선 15.4 ft 4689 mm
휠 베이스 15.1 ft 4600 mm
최대 전장 42.9 ft 13084 mm
지면에서 하부 히치까지의 간극 2 ft 596 mm
지면에서 전방 차축의 중앙까지 4.2 ft 1290 mm
최대 리프트에서의 간극 7.2 ft 4044 mm
지면에서의 랙 뒷면 각도 40.4° 40.4°
운송 시 랙 뒷면 각도 48.8° 48.8°
B-핀 높이 - 최대 리프트 19.7 ft 6009 mm
최대 전고 - 버킷 상승 시 27.2 ft 8281 mm
최대 리프트에서의 랙 각도 63.7° 63.7°
최대 리프트에서의 덤프 각도 45° 45°
도달 거리 - 최대 리프트 7.2 ft 2194 mm
사양은 9.0m3(11.8yd3) 암반용 버킷 및 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 타이어로 계산합니다. 사양은 9.0m3(11.8yd3) 암반용 버킷 및 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 타이어로 계산합니다.
지면에서 ROPS 상단까지 17.2 ft 5240 mm
지면에서 배기통 상단까지 16.6 ft 5049 mm
지면에서 후드 상단까지 12.7 ft 3862 mm
지면에서 범퍼까지의 간극 3.5 ft 1079 mm
후방 차축 - 범퍼까지의 중앙선 12.5 ft 3795 mm
전방 차축에서 버킷 끝까지 이어지는 중심선 17.8 ft 5425 mm
휠 베이스 15.1 ft 4600 mm
최대 전장 45.3 ft 13820 mm
지면에서 하부 히치까지의 간극 2 ft 596 mm
지면에서 전방 차축의 중앙까지 4.2 ft 1290 mm
최대 리프트에서의 간극 14.8 ft 4521 mm
지면에서의 랙 뒷면 각도 39.9° 39.9°
운송 시 랙 뒷면 각도 49.3° 49.3°
B-핀 높이 - 최대 리프트 21.2 ft 6470 mm
최대 전고 - 버킷 상승 시 28.7 ft 8742 mm
최대 리프트에서의 랙 각도 60.6° 60.6°
최대 리프트에서의 덤프 각도 51° 51°
도달 거리 - 최대 리프트 8.5 ft 2583 mm
사양은 9.0m3(11.8yd3) 암반용 버킷 및 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 타이어로 계산합니다. 사양은 9.0m3(11.8yd3) 암반용 버킷 및 Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star 타이어로 계산합니다.

990 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 자동 온도 제어를 포함한 에어컨 및 히터
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Cat Vision, 후방 시야 카메라 계통
  • 12V 출력 포트
  • 옷걸이
  • 운전실 프리클리너, 전동식
  • 전기 유압식 틸트 및 리프트 제어장치(시트 장착)
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • CB 라디오 지원
  • 경적, 전기식
  • 유압 작동기구 잠금장치
  • 계측, 게이지:
    – 엔진 냉각수 온도
    – 연료량
    – 지면 속도
    – 기어
    – 유압 오일 온도
    – 속도계/회전 속도계
    – 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계:
    – 작동 경고 계통, 3가지 범주
    – 자동 변속기 모델 작동 상태
    – 브레이크 결함
    – 버킷 부양 상태
    – 지연식 엔진 차단 상태
    – 엔진 공회전 차단 상태
    – 엔진 결함
    – 연비 모드 작동 상태
    – 유압 잠금
    – 록업 클러치 작동 상태
    – 낮은 연료량
    – 주차 브레이크 상태
    – 추진력 제어 작동 상태
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치(장착된 경우)
    – 스로틀 잠금 상태
    – 변속기 기어
  • 키패드, 지시계 표시등으로 제어:
    – 자동 변속기 모드 속도 범위
    – 자동/수동 변속기 모드
    –연료 절약 모드
    –작동기구 킥아웃
    – 록업 클러치
    – 추진력 감소–
    스로틀 잠금
  • 라이트, 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 열선 및 능동 냉방 기능, 가죽, 조절식 허리 지지대, 공기 조절식 시트 및 등받이 지지대, 시트 쿠션 기울기 조절장치, 조절식 시트 쿠션이 있는 프리미엄 시트
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 조향 잠금장치가 제공되는 조향 및 변속기 통합 제어(STIC™, Steering and Transmission Integrated Control) 계통
  • 착색 유리
  • 무릎 벨트 탑재 트레이너 시트
  • 그래픽 정보 디스플레이 포함 필수 정보 관리 계통(VIMS™, Vital Information Management System): 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머, 통합형 Cat Production Measurement
    – 분사기 와이퍼/와셔(전방, 후방 및 모서리)

동력전달장치

  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 오일 디스크
  • 차축-축 오일 디스크 서비스 브레이크
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 케이스 배출 화면
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, clean emission module) - (Tier 4만 해당)
  • 수요 팬
  • 엔진 Cat C27
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 차단 스위치
  • 머플러(언더후드)(Tier 2와 동등한 수준에만 해당)
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식(AMR)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, (에테르) 수동 재설정
  • 스로틀 잠금장치
  • 잠금 클러치(LUC, lock-up clutch)가 있는 토크 컨버터, 임펠러 클러치(ICTC, Torque Converter, Impeller Clutch), 추진력 제어 계통
  • 변속기, 534mm(21인치) 유성기어 동력 변환(전자식)(3F/3R)

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150amp
  • 배터리, 무정비(1,400CCA 2개)
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V~12V
  • Deutsch 구성품 커넥터
  • 전기 계통, 24볼트
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단, 엔진실
  • 시동장치, 전기식
  • 보조 시동 콘센트

기타

  • 자동 버킷 리프트 킥아웃/포지셔너
  • 차축 온도 센서
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • 커플링, Caterpillar O 링 페이스 실
  • 필요에 따라 작동하는 스로틀을 통한 절약 모드
  • 비상 플랫폼 출구
  • 엔진, 크랭크케이스, CH4를 500시간 주기로 교환
  • 엔진 공회전 관리 기능:
    – 자동 공회전 킥다운
    – 지연식 엔진 차단
    – 엔진 공회전 차단
  • 흙받이, 강철(전방)
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 지면 잠금식 배터리 차단 스위치
  • 그룹화되고 레이블이 표시된 윤활 지점
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 포지티브 흐름 제어 유압 계통
  • Product Link™
  • 투시 게이지: 유압 탱크, 조향/팬 및 작동기구/브레이크 및 변속기
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향, 부하 감지식
  • 토 킥
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택
  • –34°C(–29°F)까지 빙결 방지 기능이 있고 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

990 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어

운전자 환경

  • Cat Detect, 물체 감지 계통
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • Satellite Sirius 라디오(Bluetooth®)
  • LED 경고용 섬광등
  • 열선식 거울
  • 창문 풀 다운 바이저

기타

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)

기타 선택사양 구성

  • 분쇄
  • 제철소

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

미디어 갤러리

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더 분쇄

990 대형 휠 로더 분쇄

990 대형 휠 로더 제철소

990 대형 휠 로더 제철소

990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더 분쇄
990 대형 휠 로더 분쇄
990 대형 휠 로더 제철소
990 대형 휠 로더 제철소

360 View
360 View
360 View
360 View

990이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.