스튜디오 샷

로더 레이크 2,697mm(106in), Fusion™ 커플러

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

106.2 in
2697 mm
무게
2963 lb
1344 kg
전체 높이
65.1 in
1653 mm

개요

로더 레이크는 지면의 뿌리 제거용으로 설계되었으며 지면 정리 작업 중에 가지, 통나무, 뿌리를 쌓는 데에도 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2,697mm(106in), Fusion™ 커플러

106.2 in 2697 mm
무게 2963 lb 1344 kg
전체 높이 65.1 in 1653 mm
전체 길이 47.3 in 1202 mm
갈래 간격 13.8 in 350 mm
갈래 두께 0.8 in 20 mm
갈래 수 8 8
인터페이스 유형 Fusion™ Fusion™

2,697mm(106in), Fusion™ 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도