엔진
엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 580 hp 432 kW |
엔진 모델 | Cat® C18 ™ Cat® C18 ™ |
정격 속도 | 1700/min 1700/min |
피크 출력 속도 | 1500/rpm 1500/rpm |
총 출력 - SAE J1995:2014 | 588 hp 439 kW |
정미 출력 - SAE J1349:2011 | 538 hp 401 kW |
보어 | 5.7 in 145 mm |
행정 | 7.2 in 183 mm |
배기량 | 1105 in³ 18.1 l |
최대 토크 - 1,200rpm | 2230 lbf·ft 3023 N·m |
토크 상승 | 58 % 58 % |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 배기가스 배출 표준, 브라질 MAR-1 및 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA, 미국 EPA Tier 2 및 EU Stage II 동등 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 배기가스 배출 표준, 브라질 MAR-1 및 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA, 미국 EPA Tier 2 및 EU Stage II 동등 |