982

중형 휠 로더 982

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - 1,700rpm ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
작동 무게
78264 lb
35510 kg
엔진 출력 - 1,700rpm ISO 14396:2002
438hp(미터법)
438hp(미터법)

개요

다목적 성능 제공

Cat® 982 휠 로더는 프리미엄 성능과 사용하기 쉬운 기술을 갖췄으며 운전자 효율성을 높이고 일관되게 높은 버킷 채움 계수를 제공하여 매우 효율적인 생산성을 가져옵니다. 서비스 간격이 길어 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 이 장비는 작동을 중단하지 않고도 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었으며 탁월한 성능, 신뢰성, 내구성 및 다용성을 제공하여 고객의 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.

복리후생

뛰어난 생산성

업데이트된 작업 지원 및 내장 기능 가이드,* 자동 적재를 위한 타이어 자동 설정 기능을 갖춘 자동 굴착, 일관된 높은 채움 계수, 타이어 마모 감소 및 다양한 구성 선택으로 뛰어난 장비 성능을 제공합니다.

* 982(14A)와 982(14B) 비교

효율적 작동

긴 서비스 간격, 운전실 내 정비 알림, 타이어 압력 모니터링 계통, 확장된 원격 서비스 능력을 이용하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

안전을 위한 설계

넓은 운전실에 바닥에서 천장까지 이어지는 전면 유리창, 안정성을 높여주는 왼쪽 발판, 리트랙터 기능이 있는 4점식 안전 벨트 키트가 있어 작업이 더욱 안전해집니다. 동작 억제 및 인물 감지 기능이 있는 충돌 경고 계통(선택사양)은 지면에서 운전자의 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.

다음에 대한 제품 사양 982

엔진 출력 - 1,700rpm ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
엔진 출력 - 1,700rpm ISO 14396:2002 438hp(미터법) 438hp(미터법)
엔진 모델 Cat® C13 Cat® C13
총 출력 - 1,700rpm SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
총 출력 - 1,700rpm SAE J1995:2014 442hp(미터법) 442hp(미터법)
정미 출력 - 1,700rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
정미 출력 - 1,700rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409hp(미터법) 409hp(미터법)
엔진 토크 - 1,200rpm ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
총 토크 - 1,200rpm SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 hp
정미 토크 - 1,100rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
배기량 763 in³ 12.5 l
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
바이오디젤 역량 최대 B20¹ 최대 B20¹
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(2) ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다. ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다.
총 출력 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
엔진 출력 @ 1,700rpm – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
정미 토크 @ 1,100rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
주(3) Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm 이하인 (초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm 이하인 (초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
작동 무게 78264 lb 35510 kg
중량은 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 6.1 m³(8.0yd³) 범용 버킷을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE 기능이 있는 6.1 m³(8.0yd³) 범용 버킷을 포함한 장비 구성을 기준으로 합니다.
전진 - 1단 3.9 mile/h 6.2 km/h
전진 - 2단 7.4 mile/h 11.9 km/h
전진 - 3단 13.1 mile/h 21.1 km/h
전진 - 4단 23.3 mile/h 37.5 km/h
후진 - 1단 4.3 mile/h 7 km/h
후진 - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
후진 - 3 15 mile/h 24.1 km/h
후진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
빈 버킷과 회전 반경 914mm (36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 914mm (36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
운전자 음압 수준 - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
외부 음압 수준 - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
주(1) ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함. ¹EU 및 영국 지침을 채택한 국가 포함.
주(2) ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ²외부 음압 수준 - 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701.
에어컨 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다.
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 46526 lb 21110 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 49410 lb 22418 kg
돌파력 59060 lbf 262 kN
주(1) "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우
주(2) ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
연료 탱크 112.5 gal(US) 426 l
DEF 탱크 5.5 gal(US) 21 l
냉각 계통 13.7 gal(US) 52 l
크랭크케이스 9.8 gal(US) 37 l
변속기 20.3 gal(US) 77 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 24.3 gal(US) 92 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 24.3 gal(US) 92 l
유압 탱크 40.4 gal(US) 153 l
작동기구 계통 - 2,250rpm에서의 최대 펌프 출력 119 gal/min 449 l/min
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4975 psi 34300 kPa
유압 사이클 시간 - 총 10.1 초 10.1 초
높이 - 후드 상단까지 10 ft 3036 mm
높이 - ROPS 상단까지 12.5 ft 3801 mm
지상고 1.33 ft 428 mm
휠 베이스 12.5 ft 3800 mm
전체 길이 - 버킷 제외 28.25 ft 8597 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.58 ft 791 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 15.5 ft 4741 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 12.75 ft 3902 mm
랙 백 - 최대 리프트 57 ° 57 °
랙 백 - 운송 높이 48 ° 48 °
최대 폭(적재 시) 11.42 ft 3471 mm
트레드 폭 8.33 ft 2540 mm
모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m³(8.0yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m³(8.0yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
높이 - 후드 상단까지 10 ft 3036 mm
높이 - ROPS 상단까지 12.5 ft 3801 mm
지상고 1.33 ft 428 mm
휠 베이스 12.5 ft 3800 mm
전체 길이 - 버킷 제외 29.92 ft 9104 mm
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.92 ft 896 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 16.83 ft 5150 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 13.33 ft 4069 mm
랙 백 - 최대 리프트 56 ° 56 °
랙 백 - 운송 높이 49 ° 49 °
최대 폭(적재 시) 11.42 ft 3471 mm
트레드 폭 8.33 ft 2540 mm
모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m³(8.0yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m³(8.0yd³) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.

982 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • 출입문, 원격 개방 계통
  • EH 작동기구 제어, 주차 브레이크
  • 조향, 조이스틱
  • 모니터링되는 안전 벨트
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 터치스크린 디스플레이
  • 키패드, 프로그래밍 가능한 버튼
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • 선바이저, 전방, 접이식
  • 선바이저, 후방, 접이식
  • 창, 전방, 안전을 위한 라미네이트된 원형 유리

내장 기술

  • Cat Payload 스케일
  • Autodig with Auto Set Tires
  • 운전자 ID 및 장비 보안
  • 작업 프로필
  • Job Aids
  • 제어 보조 및 eOMM(일부 언어에서는 사용할 수 없음)
  • 주요 특징 정보
  • 버킷 운송 디스플레이 위젯
  • 원격 플래시

동력전달장치

  • Cat C13 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기 및 2차 연료 필터
  • 엔진, 공기 프리클리너
  • 차축, 개방형 차동장치
  • 차축, 에콜로지 배출장치, AOC 준비
  • 변속기, 유성 자동 동력 변환기
  • 잠금 장치를 포함한 토크 컨버터
  • 서비스 브레이크, 유압, 완전 폐쇄형 습식 디스크, 마모 지시계
  • 통합 브레이크 계통(IBS, Integrated Braking System)
  • 주차 브레이크, 전방 축 캘리퍼, 스프링 적용, 압력 해제
  • 감속 기능이 있는 브레이크 페달 중립장치

유압장치

  • 도입 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 조향 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 승차 제어, 듀얼 축압기
  • 오일 샘플 채취 밸브, Cat XT™ 호스

전기

  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 조명: 할로겐, 작업등 4개, 회전 신호를 안내하는 전방 주행등 2개, 후방등 2개

모니터링 계통

  • 아날로그 게이지, LCD 디스플레이, 경고등이 장착된 전방 대시
  • 터치스크린 주 모니터(Cat Payload, 쿼드 스크린, 장비 설정 및 메시지)
  • 정비 알림

링키지

  • 표준 리프트, Z바
  • 킥아웃: 리프트 및 틸트

안전

  • 시야 확보: 미러, 후방 시야 카메라
  • 창문 청소 플랫폼, 전방

982 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 발판
  • 작동기구 조이스틱(2V, 3V만 해당)
  • 엔터테인먼트 라디오(FM, AM, USB, BT)
  • 엔터테인먼트용 라디오(DAB+)
  • CB 라디오 지원
  • 시트, 스웨이드/직물, 에어 서스펜션, 열선
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 거울, 열선식
  • 창, 전면, 중부하, 전체 보호

내장 기술

  • Cat Advanced Payload
  • E-ticket 기능이 있는 Cat Payload Printer
  • 상거래용 Cat Payload(유럽, 튀르키예, 호주, 뉴질랜드에서 사용 가능합니다. 국가별 인증 사항은 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 Cat 특약점에 문의하십시오.)
  • 원격 제어

동력전달장치

  • 터빈, 공기 프리클리너
  • 라디에이터, 많은 이물질용
  • 쿨링 팬, 방향 교환 가능
  • 차축 차동제한장치
  • 차축, 극한 온도 실
  • 차축 오일 쿨러

유압장치

  • 승차 제어를 갖춘 3차 보조 기능
  • 퀵 커플러 제어장치

전기

  • 냉간 시동 - 120V/240V
  • 조명: LED

모니터링 계통

  • 타이어 압력 모니터

링키지

  • 하이리프트, Z바

추가 장비

  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이, 주행
  • 가드: 동력전달장치, 크랭크케이스, 운전실, 실린더, 후방
  • 생물분해성 유압 오일
  • 고속 오일 교환 계통
  • 후방 운전실 액세스
  • 급속 보충 연료 탱크
  • 툴박스

안전

  • Cat Detect 후방 레이더 계통
  • 후방 시야 전용 스크린
  • 멀티뷰(360°) 시야 계통
  • 4점식 안전벨트 리트랙터
  • 역회전식 섬광(도로 주행 규정에 적합하지 않음)
  • 안전 벨트 모니터링 경광등
  • 2차 조향 계통, 전동식(의무화된 지역에서는 기본 장착)
  • 휠 고임목
  • 경광등
  • 동작 억제 및 인물 감지 기능이 있는 충돌 경고 계통

특별 구성

  • 골재 집게차
  • 폐기물 및 폐품
  • 임업

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

982이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982