스튜디오 샷
신규

하이 덤프 버킷 3.0m³(3.9yd³), Fusion™, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

99.4 in
2524 mm
높이
65.8 in
1671 mm
무게
3877.9 lb
1759 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 3.0m³(3.9yd³), Fusion™, 볼트 연결식 커팅 엣지

99.4 in 2524 mm
높이 65.8 in 1671 mm
무게 3877.9 lb 1759 kg
길이 73 in 1853 mm
용량 3.9 yd³ 3 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
필수 유압 3단 밸브 3단 밸브

3.0m³(3.9yd³), Fusion™, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도