엔진
엔진 출력 - 1,700rpm ISO 14396:2002 | | 426hp(미터법) | 426hp(미터법) |
엔진 모델 | Cat® C13 Cat® C13 |
총 출력 - 1,700rpm SAE J1995:2014 | | 431hp(미터법) | 431hp(미터법) |
정미 출력 - 1,700rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | | 398hp(미터법) | 398hp(미터법) |
엔진 토크 - 1,200rpm ISO 14396:2002 | 1612 lbf·ft 2185 N·m |
총 토크 - 1,200rpm SAE J1995:2014 | 1627 lbf·ft 2206 kW |
정미 토크 - 1,100rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 1539 lbf·ft 2086 N·m |
배기량 | 763 in³ 12.5 l |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
바이오디젤 역량 | 최대 B20¹ 최대 B20¹ |
주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
주(2) | ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다. ¹Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료와 혼합된 디젤 연료와 호환됩니다. • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의하십시오. **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스(GHG)를 크게 절감하지 않습니다. |
엔진 출력 @ 1,700rpm – ISO 14396:2002 | 429 hp 313 kW |
주(3) | Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. |
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 | 1627 lb/ft 2206 N·m |
정미 토크 @ 1,100rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 1539 lb/ft 2086 N·m |
총 출력 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 | 425 hp 317 kW |
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 | 1612 lb/ft 2185 N·m |
배기량 | 12.5L 12.5L |