엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 202 hp 151 kW |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5.3 in 135 mm |
배기량 | 427.8 in³ 7.01 l |
최대 총 토크 - 1,400rpm | 752 ft-lb 1020 N·m |
정격 정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 | 202 hp 151 kW |
정격 총 출력 - 2,200rpm - ISO 14396 | 225 hp 168 kW |
최대 총 출력 - 2,000rpm - ISO 14396 | 229 hp 171 kW |
최대 정미 토크 - 1,300rpm | 687 ft-lb 931 N·m |