스튜디오 샷

평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈 2.9m³(3.8yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

107.4 in
2727 mm
높이
56.7 in
1439 mm
무게
2846.2 lb
1291 kg

개요

Performance 시리즈 평면 바닥, 범용 버킷은 긴 평면 바닥을 활용해 후방 인양, 그레이딩 작업 결과를 개선시킵니다.

다음에 대한 제품 사양 2.9m³(3.8yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

107.4 in 2727 mm
높이 56.7 in 1439 mm
무게 2846.2 lb 1291 kg
길이 56.9 in 1445 mm
용량 3.8 yd³ 2.9 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2.9m³(3.8yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도