엔진
엔진 모델 | Cat® 3516E Cat® 3516E |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 또는 미국 EPA Tier 1 동등 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V 또는 미국 EPA Tier 1 동등 |
엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 1847 hp 1377 kW |
총 출력 - SAE J1995:2014 | 1870 hp 1394 kW |
정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 | 1739 hp 1297 kW |
정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 | 1696 hp 1265 kW |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
배기량 | 4766 in³ 78.1 l |
피크 토크 - 1,200 rpm - SAE J1995 | 8549 lb/ft 11591 N·m |
토크 상승 | 39% 39% |
주(1) | 규정된 표준의 참조 조건에서 테스트할 때 전력 등급이 적용됩니다. 규정된 표준의 참조 조건에서 테스트할 때 전력 등급이 적용됩니다. |
주(2) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
주(3) | 공시된 총 출력은 팬이 최고 속도일 때입니다. 공시된 총 출력은 팬이 최고 속도일 때입니다. |