988 XE

대형 휠 로더 988 XE

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
작동 무게
116362 lb
52781 kg
버킷 용량 범위
4.7~13m3(6.2~17yd3)
4.7~13m3(6.2~17yd3)

개요

더 적은 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 운송

Cat® 988 XE 휠 로더를 사용하면 톤당 낮은 비용으로 더 짧은 시간에 보다 많은 자재를 운반할 수 있습니다. 전기 구동 988 XE는 높은 성능과 생산성을 요구하는 작업에서 동력 변환기 988보다 더 빠르고 효율적입니다. 전반적인 연료 효율이 뛰어나고 본질적으로 내구성이 뛰어나 수명이 몇 배는 되기 때문에 투자 가치를 빠르게 회수할 수 있습니다.

복리후생

연료 소비 감소

적재 및 운반 작업의 사이클 시간 개선과 더불어 선택사양인 카운터웨이트로 안정성과 기동력을 높여 생산성 향상

동력전달장치 정비 작업 감소

2,000시간의 서비스 주기, 17,500시간의 구성품 무정비로 동력전달장치 정비 비용이 50% 절감

보다 효율적인 굴착 사이클

단일 페달 동적 제동으로 더 쉽게 운전할 수 있는 설계 및 신규 운전자의 교육 기간을 단축할 수 있는 운전자 지원 기능





 

다음에 대한 제품 사양 988 XE

엔진 출력 - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
엔진 모델 Cat® C18™ Cat® C18™
정격 속도 1,700rpm 1,700rpm
피크 출력 속도 1,500rpm 1,500rpm
정미 출력 - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
총 출력 - SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1105 in³ 18.1 l
토크 상승 58% 58%
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014
작동 무게 116362 lb 52781 kg
버킷 용량 범위 4.7~13m3(6.2~17yd3) 4.7~13m3(6.2~17yd3)
변속기 유형 Cat 스위치드 릴럭턴스 전기 구동 Cat 스위치드 릴럭턴스 전기 구동
전진 1단(가상) 4.3 mile/h 7 km/h
전진 2단(가상) 7 mile/h 11.3 km/h
전진 3단(가상) 13.8 mile/h 22.2 km/h
전진 4단(가상) 20 mile/h 32.1 km/h
후진 1단(가상) 4.3 mile/h 7 km/h
후진 2단(가상) 7 mile/h 11.3 km/h
후진 3단(가상) 17.5 mile/h 28.2 km/h
리프트/틸트 계통 - 회로 EH-포지티브 흐름 제어, 흐름 공유 EH-포지티브 흐름 제어, 흐름 공유
리프트/틸트 계통 - 펌프 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
1,400~1,600rpm에서의 최대 흐름 153 gal/min 580 l/min
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4757 psi 32800 kPa
리프트 실린더 - 보어 8.7 in 210 mm
리프트 실린더 - 행정 41.3 in 1050 mm
틸트 실린더 - 보어 8.7 in 269 mm
틸트 실린더 - 행정 27 in 685 mm
랙 뒷면 4.5 초 4.5 초
상승 8 초 8 초
덤프 2.2 초 2.2 초
하부 플로트 하강 3.5 초 3.5 초
총 유압 사이클 시간 18.2 초 18.2 초
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
1,400~1,600rpm에서의 최대 흐름 71.3 gal/min 270 l/min
조향 컷오프 압력 4351 psi 30000 kPa
총 조향 각도 86° 86°
조향 사이클 시간 - 고속 공회전 3.4 초 3.4 초
조향 사이클 시간 - 저속 공회전 5.6 초 5.6 초
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 13° 13°
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS는 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 레벨 2 표준 준수 ROPS/FOPS는 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 레벨 2 표준 준수
연료 탱크 147 gal(US) 555 l
디젤 배기 유체 탱크 8.7 gal(US) 33 l
유압 계통 - 작동기구/조향 126 gal(US) 475 l
냉각 계통 - 재킷 워터 30 gal(US) 112 l
냉각 계통 - 동력전달장치 8 gal(US) 30 l
엔진 크랭크케이스 16 gal(US) 60 l
변속기 16 gal(US) 60 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 49 gal(US) 186 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 49 gal(US) 186 l
모든 비도로용 Tier 4 Final/Stage V 디젤 엔진은 필수적으로 사용해야 합니다. - 본 장비는 초저유황 디젤 연료(유황이 15ppm 미만인 ULSD)를 사용하여 유연하게 가동할 수 있습니다. - Cat 엔진은 온실가스를 줄이는 다음 재생, 대체, 바이오디젤* 연료와 호환됩니다: 최대 B20 바이오디젤(FAME)** 최대 100% HVO 및 GTL 재생 연료 * 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 사항은 Cat 특약점에 문의하거나 “Caterpillar 장비 유체 권장 사항”(SEBU6250)을 참조하십시오. – Cat ECF-3, API CJ-4, ACEA E9 사양을 충족하는 Cat DEO-ULS™ 또는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1 표준을 충족하는 DEF만 사용하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Final/Stage V 디젤 엔진은 필수적으로 사용해야 합니다. - 본 장비는 초저유황 디젤 연료(유황이 15ppm 미만인 ULSD)를 사용하여 유연하게 가동할 수 있습니다. - Cat 엔진은 온실가스를 줄이는 다음 재생, 대체, 바이오디젤* 연료와 호환됩니다: 최대 B20 바이오디젤(FAME)** 최대 100% HVO 및 GTL 재생 연료 * 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 사항은 Cat 특약점에 문의하거나 “Caterpillar 장비 유체 권장 사항”(SEBU6250)을 참조하십시오. – Cat ECF-3, API CJ-4, ACEA E9 사양을 충족하는 Cat DEO-ULS™ 또는 오일을 사용해야 합니다. – ISO 22241-1 표준을 충족하는 DEF만 사용하십시오.
지면에서 ROPS 상단까지 13.8 ft 4202 mm
지면에서 배기통 상단까지 14.8 ft 4498 mm
지면에서 후드 상단까지 10.9 ft 3334 mm
지면에서 범퍼까지의 간극 3.1 ft 933 mm
후방 차축 - 범퍼까지의 중앙선 10.5 ft 3187 mm
전방 차축에서 버킷 끝까지 이어지는 중심선 14 ft 14 mm
휠 베이스 14.9 ft 4550 mm
최대 전장 39.3 ft 11991 mm
지면에서 하부 히치까지의 간극 1.9 ft 568 mm
지면에서 차축 중앙까지 3.2 ft 978 mm
최대 리프트에서의 간극 11.9 ft 3641 mm
B-핀 높이 - 최대 리프트 18 ft 5479 mm
최대 전고 - 버킷 상승 시 24.5 ft 7455 mm
도달 거리 - 최대 리프트 6.5 ft 1981 mm
사양은 6.9m3(9.0yd3) 암반용 버킷과 후방 차축 중앙 라인이 978mm(3.2ft)인 Michelin XLDD2로 계산했습니다. 사양은 6.9m3(9.0yd3) 암반용 버킷과 후방 차축 중앙 라인이 978mm(3.2ft)인 Michelin XLDD2로 계산했습니다.
지면에서 ROPS 상단까지 13.8 ft 4202 mm
지면에서 배기통 상단까지 14.8 ft 4498 mm
지면에서 후드 상단까지 10.9 ft 3334 mm
지면에서 범퍼까지의 간극 3.1 ft 933 mm
후방 차축 - 범퍼까지의 중앙선 10.5 ft 3187 mm
전방 차축에서 버킷 끝까지 이어지는 중심선 15.3 ft 4661 mm
휠 베이스 14.9 ft 4550 mm
최대 전장 40.7 ft 12398 mm
지면에서 하부 히치까지의 간극 1.9 ft 568 mm
지면에서 차축 중앙까지 3.2 ft 978 mm
최대 리프트에서의 간극 13.3 ft 4043 mm
B-핀 높이 - 최대 리프트 19.3 ft 5881 mm
최대 전고 - 버킷 상승 시 25.8 ft 7849 mm
도달 거리 - 최대 리프트 6.8 ft 2062 mm
사양은 6.9m3(9.0yd3) 암반용 버킷과 후방 차축 중앙 라인이 978mm(3.2ft)인 Michelin XLDD2로 계산했습니다. 사양은 6.9m3(9.0yd3) 암반용 버킷과 후방 차축 중앙 라인이 978mm(3.2ft)인 Michelin XLDD2로 계산했습니다.
지면에서 ROPS 상단까지 13.8 ft 4221 mm
지면에서 배기통 상단까지 13.8 ft 4214 mm
지면에서 후드 상단까지 10.9 ft 3334 mm
지면에서 범퍼까지의 간극 3.1 ft 933 mm
후방 차축 - 범퍼까지의 중앙선 10.5 ft 3187 mm
전방 차축에서 포크 끝까지 이어지는 중심선 16.5 ft 5023 mm
휠 베이스 14.9 ft 4550 mm
최대 전장 41.9 ft 12761 mm
지면에서 하부 히치까지의 간극 1.9 ft 568 mm
지면에서 전방 차축의 중앙까지 3.2 ft 978 mm
레벨 암 장착 포크 높이 8.1 ft 2474 mm
포크 상단 클램프 오프닝 13.1 ft 4006 mm
최대 리프트에서의 포크 높이 17.2 ft 5242 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 16.1 ft 4918 mm
최대 리프트에서의 덤프 각도 -39.4 ° -39.4 °
주(1) 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(3) 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다.
주(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다.
재활용성 96% 96%
버킷 용량 4.7~13m3(6.2~17yd3) 4.7~13m3(6.2~17yd3)

988 XE 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 단일 150Amp
  • 배터리, 건식
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V~12V
  • 조명 시스템(LED, 작업등, 액세스 및 서비스 플랫폼 조명)
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 점프 시동 리셉터클
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치
  • 유해 전압 램프

운전자 환경

  • 그래픽 정보 디스플레이, 실시간 작업 정보 표시, 보정 수행 및 운전자 설정 사용자 지정
  • 에어컨
  • Cat Vision, 후방 시야 카메라 계통
  • 운전실, 소음 억제 및 가압식, 통합형 전복 보호 구조물(ROPS/FOPS), 엔터테인먼트용 라디오 지원, 안테나, 스피커 및 컨버터(12‑V 5Amp) 및 전원 포트 포함
  • 컨트롤, 리프트 및 틸트 기능
  • 히터, 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 계측, 게이지
    – 냉각수 온도
    – 엔진 시간 기록계
    – 유압 오일 온도
    – 동력전달장치 오일 온도
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스, 음료수 홀더
  • CB 라디오 지원
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 추진력 제어 계통
  • 시트, 디럭스
  • 안전벨트 마인더
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통
  • UV 유리
  • 가상 기어 지시계
  • 그래픽 정보 디스플레이 포함 필수 정보 관리 계통(VIMS): 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머, 통합형 탑재하중 제어 계통
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
    – 간헐식 전방 및 후방 와이퍼
  • 방향 지시등

동력전달장치

  • 브레이크, 유냉식, 다판, 서비스/보조
  • 케이스 배출 화면
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 엔진, C18 MEUI 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 지면 엔진 차단
  • 터빈 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식 라디에이터(AMR)
  • 시동 보조장치, 에테르, 자동
  • 스로틀 잠금, 전자
  • 수동식 스위치 및 자동 연료 공급
  • Cat Production Measurement 지원
  • Cat 스위치드 릴럭턴스(SR) 발전기/펌프 드라이브
  • Cat 스위치드 릴럭턴스(SR) 구동 모터
  • Cat 통합형 전자 장치
  • 자동 감속 제어장치

추가 장비

  • 자동 버킷 리프트 킥아웃/포지셔너
  • 기본 장비 가격에는 림 비용이 포함됩니다
  • 유압 구동식 수요 팬
  • 커플링, Cat O 링 페이스 실
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 엔진, 라디에이터 및 유압 탱크용 에콜로지 배출
  • 연료 탱크, 555L(147gal)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 유압, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • -34°C(-29°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • 운전실 및 서비스 플랫폼 후방 접근
  • 조향, 부하 감지식
  • 토 킥
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

988 XE 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어
  • Cat Production Measurement
  • 크랭크케이스 보호대
  • 엔진 브레이크, 소프트웨어 활성화 어탯치먼트(SEA)

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너
  • Cat Detect, 물체 감지 계통
  • Cat Production Measurement
  • 라디오, Satellite Sirius XM 포함 AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • LED 경고용 섬광등
  • 창문 풀 다운 바이저
  • 핸드 레일 장착 거울

추가 장비

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)
  • 혹한기 패키지: 추가 시동장치 및 배터리 2개, 엔진 블록 히터 120V 또는 240V, 열선식 연료 라인
  • 엔진실 조명
  • 자동 차단 자동 윤활
  • 고성능 LED 조명
  • 휠 고임목
  • 운전자 코칭
  • 타이어 압력 모니터링 계통
  • Autodig, 타이어 미끄러짐 방지, 타이어 자동 설정, 리프트 실속 방지
  • 추가 카운터웨이트

기타 선택사양 구성

  • 골재 집게차
  • 적재 및 운반
  • 분쇄

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 휠 로더용 후방 물체 감지

    휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

미디어 갤러리

988 XE 대형 휠 로더

988 XE 대형 휠 로더

988 XE 대형 휠 로더

988 XE 대형 휠 로더

988 XE 대형 휠 로더

988 XE 분쇄 대형 휠 로더

988 XE 대형 휠 로더
988 XE 대형 휠 로더
988 XE 대형 휠 로더
988 XE 대형 휠 로더
988 XE 대형 휠 로더
988 XE 분쇄 대형 휠 로더

988 XE이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교