엔진
정미 출력 | 814 hp 607 kW |
엔진 모델 | Cat® C32B Cat® C32B |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등 |
정격 속도 | 1,750 rpm 1,750 rpm |
총 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1995 - Tier 4/HRC(Highly Regulated Country) - 표준 | 900 hp 671 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1995 - Tier 4/HRC - 고온 대기 | 937 hp 699 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1995 - Tier 2/LRC(Less Regulated Country) - 표준 | 907 hp 676 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1995 - Tier 2/LRC - 고온 대기 | 944 hp 704 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 ISO 14396 - Tier 4/HRC - 표준 | 884 hp 659 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 ISO 14396 - Tier 4/HRC - 고온 대기 | 921 hp 687 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 ISO 14396 - Tier 2/LRC - 표준 | 893 hp 666 kW |
총 출력 - 1,750rpm에서 ISO 14396 - Tier 2/LRC - 고온 대기 | 931 hp 694 kW |
정미 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1349 - Tier 4/HRC - 표준 | 814 hp 607 kW |
정미 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1349 - Tier 4/HRC - 고온 대기 | 814 hp 607 kW |
정미 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1349 - Tier 2/LRC - 표준 | 823 hp 614 kW |
정미 출력 - 1,750rpm에서 SAE J1349 - Tier 2/LRC - 고온 대기 | 823 hp 614 kW |
보어 | 5.7 in 145 mm |
행정 | 6.4 in 162 mm |
배기량 | 1963.5 in³ 32.1 l |
최대 토크 - 1,200rpm에서 SAE J1995 - Tier 4/HRC - 표준 | 3514 ft·lbf 4765 N·m |
최대 토크 - 1,300rpm에서 SAE J1995 - Tier 4/HRC - 고온 대기 | 3555 ft·lbf 4820 N·m |
최대 토크 - 1,200rpm에서 SAE J1995 - Tier 2/LRC - 표준 | 3537 ft·lbf 4796 N·m |
최대 토크 - 1,350rpm에서 SAE J1995 - Tier 2/LRC - 고온 대기 | 3570 ft·lbf 4841 N·m |