스튜디오 샷

로더 레이크 3,048mm(120in), Fusion™ 커플러

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

120 in
3048 mm
무게
4936.1 lb
2239 kg
전체 높이
73.8 in
1874 mm

개요

로더 레이크는 지면의 뿌리 제거용으로 설계되었으며 지면 정리 작업 중에 가지, 통나무, 뿌리를 쌓는 데에도 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 3,048mm(120in), Fusion™ 커플러

120 in 3048 mm
무게 4936.1 lb 2239 kg
전체 높이 73.8 in 1874 mm
전체 길이 41 in 1042 mm
갈래 간격 11.8 in 300 mm
갈래 두께 2 in 50 mm
갈래 수 9 9
인터페이스 유형 Fusion™ Fusion™
상단 클램프 스타일 이중 상단 클램프 이중 상단 클램프
필수 유압 3차 기능 3차 기능

3,048mm(120in), Fusion™ 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도