스튜디오 샷

자재 처리용 암 4203mm(165인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
29.8 in
758 mm
최대 부하 등급
5361.6 lb
2432 kg
최대 수평 도달 거리
165.7 in
4208 mm

개요

산업, 건설 및 농업 작용에서 다양한 자재와 장비를 집어 올리고, 옮기고, 적재하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 4203mm(165인치)

전체 폭 29.8 in 758 mm
최대 부하 등급 5361.6 lb 2432 kg
최대 수평 도달 거리 165.7 in 4208 mm
무게 1075.9 lb 488 kg
전체 높이 40.8 in 1035.4 mm
연장 길이 165.5 in 4203 mm
수축 길이 102.5 in 2603 mm
조정 횟수 3 3
조정 간 길이 31.5 in 800 mm
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러

4203mm(165인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도