스튜디오 샷

앵글 브룸 BA30 수동, 폴리프로필렌/와이어

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
126 in
3200 mm
스위핑 폭
118.1 in
3000 mm
브러시 직경
36 in
915 mm

개요

주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 BA30 수동, 폴리프로필렌/와이어

전체 폭 126 in 3200 mm
스위핑 폭 118.1 in 3000 mm
브러시 직경 36 in 915 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
높이 59.8 in 1520 mm
길이 64.2 in 1630 mm
무게 1102.3 lb 500 kg
최적 유압 흐름 42~300L/min(11~80gpm) 42~300L/min(11~80gpm)
최적 유압 150~260bar(2176~3771psi) 150~260bar(2176~3771psi)
모터 배기량 18.9 in³/rev 310 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 303RPM 303RPM
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) 102.4 in 2600 mm
전체 폭 - 각도 적용(±30도) 110.2 in 2800 mm
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 후크 그룹 필요 후크 그룹 필요

BA30 수동, 폴리프로필렌/와이어이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도