스튜디오 샷

픽업 브룸 BP25, 12V 또는 24V

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
106.3 in
2700 mm
스위핑 폭
98.4 in
2500 mm
브러시 직경
27.6 in
700 mm

개요

Cat® 픽업 브룸은 다양한 표면에서 먼지와 이물질을 수집합니다.

다음에 대한 제품 사양 BP25, 12V 또는 24V

전체 폭 106.3 in 2700 mm
스위핑 폭 98.4 in 2500 mm
브러시 직경 27.6 in 700 mm
필수 유압 3단 밸브 3단 밸브
높이 51.2 in 1300 mm
길이 72 in 1830 mm
무게 1433 lb 650 kg
최적 유압 흐름 40~150L/min(11-40gpm) 40~150L/min(11-40gpm)
최적 유압 150~260bar(2176~3771psi) 150~260bar(2176~3771psi)
모터 배기량 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 385RPM 385RPM
호퍼 용량 0.9 yd³ 0.66 m³
전압 12V, 24V 12V, 24V
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 후크 그룹 필요 후크 그룹 필요

BP25, 12V 또는 24V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도