엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 263 hp 196 kW |
엔진 모델 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
행정 | 5.87 in 149 mm |
배기량 | 568 in³ 9.3 l |
정격 정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 | 263 hp 196 kW |
정격 총 출력 - 2,200rpm - ISO 14396 | 294 hp 219 kW |
최대 정미 토크 - 1,200rpm - ISO 14396 | 1233 ft·lbf 1671 N·m |
보어 - ISO 9249 | 4.53 in 115 mm |
최대 총 출력 - 1,600rpm - ISO 14396 | 321 hp 239 kW |
최대 총 토크 - 1,200rpm - ISO 14396 | 1312 ft·lbf 1779 N·m |