엔진
최대 총 출력 | 100 hp 75 kW |
엔진 모델 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
최대 총 출력 - 최고 엔진 속도 | 2350 r/min 2350 r/min |
최대 총 출력 - SAE J1995 | 102 hp 76 kW |
최대 총 출력 - ISO 14396 | 100 hp 75 kW |
최대 총 출력 - ISO 14396(DIN) | 102 hp 75 kW |
정격 정미 출력 - 정격 엔진 속도 | 2200 r/min 2200 r/min |
정격 정미 출력 - SAE J1349 | 98 hp 73 kW |
정격 정미 출력 - ISO 9249 | 99 hp 74 kW |
정격 정미 출력 - ISO 9249(DIN) | 101 hp 74 kW |
배기량 | 268 in³ 4.4 l |
보어 | 4.13 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
최대 총 토크 - SAE J1995 | 306 ft·lbf 415 N·m |
최대 총 토크 - ISO 14396 | 302 ft·lbf 410 N·m |
최대 정미 토크 - SAE J1349 | 295 ft·lbf 400 N·m |
최대 정미 토크 - ISO 9249 | 299 ft·lbf 405 N·m |
배기가스 배출 | 엔진은 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다. 엔진은 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등)을 준수합니다. |
주 | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠과 전방 구동 적동기구 펌프에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠과 전방 구동 적동기구 펌프에서 사용할 수 있는 출력입니다. |