스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 2.6m³(3.4yd³), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 에지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

116 in
2950 mm
높이
51.7 in
1314 mm
무게
2387.6 lb
1083 kg

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.6m³(3.4yd³), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 에지

116 in 2950 mm
높이 51.7 in 1314 mm
무게 2387.6 lb 1083 kg
길이 49.9 in 1267 mm
용량 3.4 yd³ 2.6 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 수평 핀 잠금(와이드)(L50) 수평 핀 잠금(와이드)(L50)

2.6m³(3.4yd³), ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 에지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도