Carico nominale massimo | 19000 lb 8616 kg |
Lunghezza in ritrazione | 99 pollici 2521 mm |
Lunghezza in estensione | 162 pollici 4121 mm |
Numero di regolazioni | 3 3 |
Lunghezza tra regolazioni | 31 pollici 787 mm |
Peso | 1319 lb 598 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Carico nominale massimo | 19000 lb 8616 kg |
Lunghezza in ritrazione | 99 pollici 2521 mm |
Lunghezza in estensione | 162 pollici 4121 mm |
Numero di regolazioni | 3 3 |
Lunghezza tra regolazioni | 31 pollici 787 mm |
Peso | 1319 lb 598 kg |