Foto Studio

Fork Semi Millyard 1219 mm (48 in), Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
70 in
1778 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum
65.7 in
1670 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum
47.6 in
1210 mm

Ikhtisar

Menumpuk, membawa, dan menyortir tumpukan kayu.

Spesifikasi Produk untuk 1219 mm (48 in), Pin On

Lebar 70 in 1778 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum 65.7 in 1670 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum 47.6 in 1210 mm
Panjang Tine 48 in 1219 mm
Lebar Tine 6 in 152 mm
Bukaan Klem Maksimum 98.8 in 2510 mm
Bukaan Klem Minimum 6 in 152 mm
Bobot 3478.9 lb 1578 kg
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1219 mm (48 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.

Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.
Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.